Terminais de passagem

Conexão de terminal circular de cabo confortável

Conexão de terminal circular de cabo confortável

Conecte dois condutores de forma simples com os terminais de passagem economizadores de espaço.

Voltar para Conexão de barreira

Categorias

Procurar em Terminais de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que quiser: a faixa da bitola grande, a capacidade de jumpeamento flexível e as opções de etiquetagem apropriadas fazem dos terminais de passagem os mais universais dos sistemas de conexão.

Suas vantagens

  • Conexão de terminal circular de cabo confortável graças ao princípio de conexão a parafuso com parafuso orientado por mola, livre de manutenção com travamento parafusado integrado
  • Distribuição de potencial simples devido a sistema de pontes conectoras que permite economizar tempo
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Máxima transparência mercê da etiquetagem de grande superfície e da identificação de cada ponto de prensagem
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Terminais de passagem BT com proteção contra toque integrada

Proteção contra toque integrada  

Proteção contra toque integrada

As caixas de terminais BT são à prova de contato acidental, poupando tempo de montagem e custos, uma vez que é desnecessária uma cobertura da régua de terminais adicional.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)