Terminais de passagem

De pequeno a grande

De pequeno a grande

Conecte dois condutores de forma simples. Mesmo bitolas grandes não são problemáticas.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que desejar: a faixa de bitolas grande, o jumpeamento flexível e as opções de etiquetagem apropriadas fazem dos terminais de passagem os mais universais dos sistemas de conexão.

Suas vantagens

  • Operação confortável graças à conexão frontal
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Excelente clareza graças às superfícies de etiquetagem grandes

Dois pontos de prensagem - estrutura compacta

Terminal de passagem  

Terminais de passagem e terminais de vários condutores

Os terminais de passagem se caracterizam por dois pontos de prensagem e uma estrutura compacta.

A combinar com os terminais de passagem, você recebe terminais terra com o mesmo contorno. Todos os terminais podem ser facilmente jumpeados entre si, como também com terminais de vários condutores e terminais funcionais.