Terminais de passagem

Terminais de passagem

De pequeno a grande

Conecte dois condutores de forma simples. Mesmo bitolas grandes não são problemáticas.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Terminais de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que desejar: a faixa de bitolas grande, o jumpeamento flexível e as opções de etiquetagem apropriadas fazem dos terminais de passagem os mais universais dos sistemas de conexão.

Suas vantagens

  • Fácil de operar e aplicar graças à conexão push-in plugável
  • De uso universal – conexão de bitolas do condutor desde pequenas a muito grandes
  • Economia de espaço graças ao formato compacto

Dois pontos de prensagem - estrutura compacta

Terminal de passagem  

Terminais de passagem e terminais de vários condutores

Os terminais de passagem se caracterizam por dois pontos de prensagem e uma estrutura compacta. A combinar com os terminais de passagem, você recebe terminais terra com o mesmo contorno. Todos os terminais podem ser facilmente jumpeados entre si, como também com terminais de vários condutores e terminais funcionais.

Terminais de alta corrente com conexão por força de mola com conexão Power-Turn

Conexão simples através da tecnologia Power-Turn  

Conexão simples através da tecnologia Power-Turn

Os terminais de alta corrente com a técnica de conexão Power-Turn recentemente desenvolvida oferecem-lhe a opção de conexão atualmente mais rápida e fácil para o cabeamento de condutores grandes. Contate condutores de até 150 mm² simplesmente girando a alavanca de comando – pronto.

Em alternativa, os condutores também podem, com a alavanca fechada, ser encaixados diretamente de forma simples e rápida através da tecnologia push-in.
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c