Bornes de passagem

Bornes de passagem

De pequeno a grande

Conecte dois condutores de forma simples. Mesmo bitolas de condutor grandes não são problemáticas.

Voltar para Conexão a parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que desejar: a faixa de bitolas grande, o jumpeamento flexível e as opções de etiquetagem apropriadas fazem dos bornes de passagem os mais universais dos sistemas de conexão.

Suas vantagens

  • Operação e aplicação simples graças à conexão a parafuso comprovada
  • De uso universal – conexão de bitolas de condutor pequenas a muito grandes
  • Economia de espaço graças ao formato compacto

Dois pontos de prensagem - estrutura compacta

Bornes de passagem  

Bornes de passagem e de vários condutores

Os bornes de passagem se caracterizam por dois pontos de prensagem e uma estrutura compacta. A combinar com os bornes de passagem, você recebe bornes terra com o mesmo contorno. 

Todos os bornes jumpeáveis podem ser facilmente jumpeados entre si, como também com bornes de vários condutores e bornes de função.

Bornes universais para condutores de alumínio UBAL

Bornes Al/Cu UBAL  

Bornes Al/Cu UBAL

A nova régua de bornes Al/Cu UBAL é verificada de acordo com as normas mais recentes e é especialmente adequada para aplicações como sistemas fotovoltaicos.

Com a ajuda destes bornes universais é possível cabear condutores de alumínio e cobre em apenas um borne.

Os bornes Al/Cu estão disponíveis em quatro tamanhos de bitola, o que permite a conexão de condutores de alumínio de 6 mm² a 240 mm² e a conexão de condutores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Screw_connection_P-15-01/db7ba1fe-06e4-4673-b3bc-35cc7888a22a