Conectores de conexão rápida

Conectores de conexão rápida

Conectar de forma confortável

Simples, confortáveis, blindados – os conectores de conexão rápida garantem um cabeamento claro em ambiente industrial.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Conectores de conexão rápida

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma ideia se impôs: totalmente sem ferramenta de solda ou crimpagem, os conectores D-SUB podem ser conectados de forma rápida sob condições de campo. Conexão por rosqueamento, de força de mola e IDC são as variantes disponíveis. Versões com diferentes ângulos da entrada de cabos e diversos números de polos completam o programa de produtos abrangente.

Suas vantagens

  • Montagem simples graças a sistemas de conexão confortáveis
  • Alta compatibilidade EMC através da caixa metalizada
  • Entrada de cabos flexível nas variantes de 35°, graças às unidades de conexão reversíveis
  • Programa de produtos abrangente: versões com diferentes números de polos e ângulos da entrada de cabos

Conectar classes de proteção com facilidade e segurança

Conector de conexão rápida M12 para PROFIBUS e CANopen  

Os conectores de bus de campo com interface D-SUB e M12 servem como adaptadores entre as áreas interna e externa

Os conectores de bus de campo para PROFIBUS e CANopen unem a conexão D-SUB usual em IP20 com o conector M12, que há tempos vem se impondo nos módulos IP65.

Graças a diferentes entradas de cabos, os conectores de conexão rápida M12 podem ser aplicados de forma versátil. A caixa nova, completamente moldada, oferece um máximo em proteção mecânica com peso comparativamente reduzido. Com isto, os produtos podem ser utilizados em aplicações altamente sujeitas a vibrações sem colocar em risco componentes caros.

O conector SPEEDCON M12 permite um travamento sem falhas com um só giro. Assim é possível montar rapidamente componentes prontos.

Conexão rápida para qualquer participante Profibus

Conector de encaixe Profibus 90°  

Conector de encaixe Profibus 90°

Especialmente para a utilização em sistemas Profibus, concebemos conectores de conexão rápida em diferentes variantes. Com eles você pode conectar os cabos de bus de entrada e saída de forma confortável e rápida. O espectro de produtos abrange conectores de conexão rápida para qualquer aplicação Profibus:

  • Entrada de cabos angulada a 35° e 90°
  • Entrada de cabos axial
  • Interface de programação adicional
  • Resistores de terminação integrados comutáveis

Os conectores são aplicáveis tanto para cabos Profibus com condutores de cobre maciços como flexíveis. O resistor de terminação já está integrado em todas as versões. Ele pode ser ligado externamente por uma chave deslizante de modo confortável.

Conector universal para todos os requisitos

Conectores de conexão rápida da família SUBCON  

Conectores de conexão rápida da família SUBCON

Mantenha-se flexível: com os conectores universais da família SUBCON você não está preso a um sistema. Mesmo para protocolos próprios você obtém uma conexão confortável sem soldar ou crimpar.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes com 9, 15 ou 25 contatos para todas as interfaces correntes como  RS-232/422/485, TTY e muitas outras.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)