Voltar para a visão geral

Conexão de sinais rápida e sem erros com os Termination Carrier para MACX Analog Ex

A solução de interface completa para a tecnologia de sistemas

Termination Carrier com amplificador de comutação de isolamento MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex com equipamentos de trilho de fixação padrão

Termination Carrier são soluções compactas para a ligação rápida e isenta de erros de equipamentos de trilho de fixação da série MACX Analog Ex em placas de entrada e saída de sistemas de automação.

Através do cabeamento do sistema VARIOFACE pré-montado, você conecta os Termination Carrier de forma rápida e sem erros com seu controlador – Plug and Play.

Assim você combina as vantagens de equipamentos de trilho de fixação modulares com as vantagens do cabeamento de sistema Plug and Play para obtenção de uma solução completa para a tecnologia de sistemas.

Compacto – para alta densidade de integração

Quadro de comando de 80 x 200 cm equipado com Termination Carrier MACX Analog Ex  

Até 384 canais em um quadro de comando de 80 x 200 cm

Economize até 30% de espaço em comparação com outras soluções usuais no mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de 170 mm.
  • Conexões de sistema dispostas de modo a economizar espaço: o raio dos cabos do sistema não fica saliente em relação aos módulos.
  • Dispositivo de fixação do trilho de fixação com suporte terminal integrado, o que permite conectar diretamente em série vários Termination Carrier.

Com o Termination Carrier você instala até 384 canais em um quadro de comando de 80 x 200 cm – na utilização de equipamentos MACX Analog Ex de 2 canais.

Robusto – para alta disponibilidade da instalação

Gráfico do conceito de alimentação modular  

Conceito de alimentação modular para uma alta disponibilidade

O Termination Carrier é especialmente robusto:

  • Perfil de alumínio estável e resistente a vibrações
  • Contorno de trilho de fixação integrado para um assento firme dos módulos
  • Placa de circuito impresso localizada de forma protegida no perfil - mecanicamente desacoplada

Conceito de alimentação modular

Os amplificadores de comutação de isolamento estão conectados através de conectores integrados para trilho de fixação com um módulo de alimentação e de sinalização de erro separado.

A placa de circuito impresso do Termination está assim concebida de forma passiva – ela não possui componentes ativos cuja falha exigiria a troca do Termination Carrier.

O módulo de alimentação e de sinalização de erro também oferece outras vantagens:

  • Opcionalmente, alimentação simples ou redundante, com desacoplamento de diodos
  • Mensagem de erro em caso de falha da alimentação auxiliar, erro de segurança e erro de linha
  • Fusíveis intermutáveis

Manutenção fácil – para uma documentação e colocação em funcionamento simplificada

Termination Carrier com troca de módulo Hot-Swap  

Troca de módulo durante a operação – Hot Swap

No Termination Carrier são usados exclusivamente equipamentos de trilho de fixação padrão, não sendo necessários equipamentos especiais.

Isso faz com que o Termination Carrier tenha uma manutenção muito fácil:

  • Somente um design de engenharia para trilho de fixação normalizado e aplicações de sistema
  • Conexão rápida e segura à placa de circuito impresso do Termination Carrier com jogos de cabos plugáveis e codificados
  • Conexão do lado do controlador através de cabos de sistema pré-montados com adaptador frontal
  • Conexões de sistema e terminais de conexão de módulos de fácil acesso
  • Troca de módulo durante a operação – Hot Swap

Flexível – para uma adaptação ideal

Comprimentos de perfil sem encaixe  

Comprimentos de perfil sem encaixe para números de canais específicos para controladores

Além dos Termination Carrier universais com pinagem 1:1 e desacoplamento opcional do sinal HART, estão disponíveis outras variantes específicas para sistemas de comando, que poderão estar em planejamento ou serão realizadas por nós de acordo com suas especificações.

  • Comprimentos de perfil sem encaixe para um número de I/Os específico para controladores
  • Adaptações específicas e otimizadas em placas de I/O de variados sistemas de automação com diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais.

Cabeamento de sistema profissional

Os cabos de sistema conectam o Termination Carrier com o sistema de automação  

Conexão rápida a placas de I/O específicas para controladores

Com os Termination Carrier universais você conecta até 16 amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex com as placas de entrada e saída de sistemas de automação.

Através do cabeamento do sistema VARIOFACE pré-montado, você conecta os Termination Carrier com seu controlador – de forma rápida e sem erros.

Os cabos possuem números de canais multipolos e conexões padronizadas como também específicas para controladores, por exemplo, para:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Outras soluções individuais

Exemplo de aplicação: esquema típico da instalação com cabeamento ponto a ponto

Em muitas instalações de tecnologia de processo existem áreas em que podem ocorrer atmosferas potencialmente explosivas. Os circuitos de medição e comando geralmente são instalados com a proteção contra ignição intrinsecamente segura: Ex i.

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex i e os transdutores separam ao nível da interface os circuitos de corrente com segurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca. Eles garantem a limitação segura da energia conduzida para a zona potencialmente explosiva e executam também tarefas abrangentes para o processamento de sinais.

Esquema da instalação com cabeamento ponto a ponto  

Os Termination Carrier e os cabos de sistema reduzem consideravelmente a complexidade do cabeamento entre o nível da interface e o nível de controle do processo

Instalação e colocação em funcionamento rápida com cabos de sistema Plug & Play 

Na zona potencialmente explosiva, os cabos dos equipamentos de campo intrinsecamente seguros são agrupados através de caixas de distribuição, formando cabos tronco de vários fios. Na zona não potencialmente explosiva, eles são depois conduzidos através de distribuidores de triagem para o nível da interface. A partir daqui, os amplificadores de comutação de isolamento são cabeados individualmente com as respectivas placas de I/O.

O Termination Carrier reduz consideravelmente esta complexidade de instalação e colocação em funcionamento – através da utilização de cabos de sistema Plug & Play.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores