Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Proteção máxima contra explosão para todas as zonas potencialmente explosivas e grupos de gás

Certificações Ex e IECEx

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas em vigor.

Todos os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:

  • [Ex ia] – para circuitos intrinsecamente seguros até nas zonas Ex 0 e Ex 20
  • Ex n – para a instalação dos dispositivos na zona Ex 2

Adicionalmente existem autorizações correspondentes nacionais como UL e Gost.

Grande economia de espaço

Comparação das larguras de construção  

Economia de espaço de até 45% com o MACX Analog Ex

Todos os equipamentos de 24 V de um e dois canais da família MACX Analog Ex convencem com uma largura de caixa de 12,5 mm. Isso garante uma economia de espaço de até 45% frente aos amplificadores de comutação de isolamento Ex i convencionais.

Funcionamento seguro e confiável

Logotipo SIL  

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex possuem certificação SIL completa conforme IEC 61508

A Phoenix Contact converte as exigências da segurança funcional conforme IEC 61508 em um processo de desenvolvimento padronizado.

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex certificados desta forma estão disponíveis em todas as aplicações de segurança até SIL 2 ou SIL 3. Isso significa máxima confiabilidade e segurança para suas instalações.

Além disso, conceitos de comutação patenteados garantem a transmissão precisa e um consumo de corrente reduzido. O aquecimento próprio mínimo resultante garante uma vida útil longa dos equipamentos.

Transmissão precisa de sinais com uma potência de dissipação reduzida

Aquecimento próprio em uma imagem térmica  

O aquecimento próprio mínimo resultante garante uma vida útil longa

Conceitos de comutação patenteados garantem um consumo de corrente reduzido. O aquecimento próprio mínimo resultante garante uma vida útil longa dos equipamentos.

Alta segurança operacional

Entrada, saída, alimentação isolada galvanicamente de forma segura  

Alta segurança operacional através de isolamento galvânico de 3 vias

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex estão equipados com um isolamento galvânico seguro entre a entrada, a saída e a alimentação. Isso eleva a segurança operacional frente a interferências na instalação.

Conceito inteligente para alimentação e diagnóstico

Alimentação através de conector para trilho de fixação  

Jumpeamento modular da alimentação de 24 V e sinais de diagnóstico

Para a alimentação dos equipamentos, os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex disponibilizam duas soluções:

A solução de sistema
Faça o jumpeamento da tensão de alimentação de 24 Volt com o conector bus para trilho de fixação. Isso simplifica o cabeamento, a expansão do sistema ou a troca de um módulo. Aqui pode alimentar a tensão de alimentação diretamente através de qualquer módulo MACX Analog Ex ou utilizar o módulo de alimentação e de sinalização de erro. Isso oferece, além da alimentação simples, também uma alimentação redundante, com desacoplamento de díodos, assim como a opção da sinalização de erros.

A solução flexível
Uma alimentação de faixa ampla permite instalar os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog assim equipados diretamente em todas as redes de alimentação – no mundo inteiro, sem fonte de alimentação adicional.

Configurar e monitorar confortavelmente

Software de sistema IFS-CONF  

Configurar e monitorar confortavelmente por software

Configure os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex compatíveis simplesmente a partir do PC com o software gratuito.

Aqui você pode escolher entre três soluções:

  1. Software Standalone ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTMs isolados para a utilização de seu aplicativo básico FDT existente

A função de monitoramento integrada permite registrar os valores atuais da instalação. Todos os equipamentos configuráveis por software também podem ser fornecidos de fábrica já pré-configurados se solicitado.

Configuração simples também sem software

Configuração por chave DIP  

MACX Analog Ex é rápido e fácil de configurar com chaves DIP.

Configure os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex de forma simples sem software. Dependendo do tipo de equipamento, pode escolher os seguintes tipos de configuração:

  • Via chave DIP diretamente sob a tampa transparente na frente do equipamento.
  • Via unidade de operação e visualização que pode ser encaixada diretamente nos equipamentos compatíveis. Com isso, você copia seus ajustes para outros módulos ou monitora os valores do processo diretamente no quadro de comando.
    Em combinação com o alojamento separado você obtém um equipamento de operação manual confortável que também pode ser montado no trilho de fixação como unidade de visualização rebaixada.

Para montagem com manutenção simples: terminais de conexão plugáveis

Terminais de conexão plugáveis  

Terminais de conexão plugáveis com codificação

Os amplificadores de comutação de isolamento MACX Analog Ex estão equipados com terminais de conexão plugáveis. E você pode escolher entre a versão rosqueada ou de mola com tecnologia push-in.

A codificação e a etiquetagem inequívoca asseguram uma proteção eficaz contra inversão de polarização e impedem o encaixe errado acidental de terminais de conexão já cabeados.

Além disso foram integrados soquetes de encaixe nos terminais de conexão. Conecte aí, por exemplo, seus comunicadores HART.

Conexão de sinais rápida e isenta de erros

Termination Carrier com amplificador de comutação de isolamento MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex com equipamentos de trilho de fixação padrão

Termination Carrier são soluções compactas para a ligação rápida e isenta de erros de equipamentos de trilho de fixação da série MACX Analog Ex em placas de entrada e saída de sistemas de automação.

Através do cabeamento do sistema VARIOFACE pré-montado, você conecta os Termination Carrier de forma rápida e sem erros com seu controlador – Plug & Play.

Assim você combina as vantagens de equipamentos de trilho de fixação modulares com as vantagens do cabeamento de sistema Plug & Play para obtenção de uma solução completa para a tecnologia de sistemas.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores