Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional SIL

Super compacto – tecnologia mais moderna

Proteção máxima contra explosão

Os amplificadores condicionadores de sinal Ex i MACX Analog Ex têm aprovação ATEX e IECEx e certificação SIL universal.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Categorias

  • Lista de produtos Chaves de valor-limite
    Chaves de valor-limite

    Transdutores de temperatura universais para atmosferas potencialmente explosivas com até três relés de valor-limite. Utilizáveis em combinação como relé de valor-limite seguro.

  • Lista de produtos Duplicador de sinal
    Duplicador de sinal

    Duplicador de sinal para operação de transdutores de 2 e 4 condutores intrinsecamente seguros e fontes de corrente mA instalados em atmosfera potencialmente explosiva.

  • Lista de produtos Módulos de comando de válvula
    Módulos de comando de válvula

    Módulos de comando de válvula para o controle de válvulas solenóides, emissores de alarme e indicações intrinsecamente seguros instalados atmosfera potencialmente explosiva.

  • Lista de produtos Transdutor de temperatura
    Transdutor de temperatura

    Transdutores de temperatura para a operação intrinsecamente segura de termoresistências, emissores de resistência e termopares instalados em áreas Ex.

  • Lista de produtos Transdutores de potenciômetro
    Transdutores de potenciômetro

    Transdutores de temperatura e de potenciômetro para operação intrinsecamente segura de transmissores de resistência, termoresistências e termopares instalados em atmosfera potencialmente explosiva.

Procurar em Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional SIL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Super compactos e com a tecnologia mais moderna: em uma largura de construção de somente 12,5 mm, os MACX Analog Ex são isoladores de sinal de um e dois canais para circuitos de corrente Ex i. Os produtos foram submetidos a um ensaio de tipo conforme NE 95 por um laboratório de teste NAMUR independente, cumprindo assim os elevados requisitos da indústria química.

Suas vantagens

  • Uso universal para circuitos de corrente intrinsecamente seguros até em todas as zonas potencialmente explosivas, assim como para todos os grupos de gás e poeira, graças a pacote de homologação internacional
  • Funcionalmente seguro e confiável devido à certificação SIL universal
  • Grande economia de espaço com apenas 12,5 mm de largura de construção para todos os equipamentos de 24 Volt de um e dois canais
  • Transmissão de sinais precisa e sem interferências graças ao conceito do transmissor patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Configuração e monitoramento simples: através da chave DIP e do terminal de operação ou com software para funcionalidade e monitoramento ampliados
  • Instalação e colocação em funcionamento simples através de terminais de conexão encaixáveis, configuração simples e solução de sistema de cabeamento universal Termination Carrier
  • Fornecimento de energia flexível: variantes com entrada de faixa ampla ou variantes de 24 V com jumpeamento de energia simples através do conector bus para trilho de fixação

MACX Analog Ex – Proteção máxima contra explosão para todas as zonas e grupos potencialmente explosivos

Logotipo Ex/IECEx  

Amplificador condicionador de sinal MACX Analog Ex com pacote de homologação abrangente

Em muitas instalações de tecnologia de processamento existem áreas em que podem ocorrer atmosferas potencialmente explosivas. Os circuitos de medição e comando geralmente são instalados com a proteção contra ignição intrinsecamente segura – Ex i.

Os amplificadores condicionadores de sinal e os transdutores MACX Analog Ex i separam ao nível da interface os circuitos de corrente com segurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca e garantem a limitação segura da energia conduzida para as atmosferas potencialmente explosivas. Além disso, eles executam tarefas abrangentes para o processamento de sinais.

Todos os amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:

  • [Ex ia]: para circuitos intrinsecamente seguros até nas zonas Ex 0 e Ex 20
  • Ex n: para a instalação dos equipamentos na zona Ex 2

Adicionalmente existem homologações internacionais correspondentes como UL e EAC.

O mais amplo programa na menor caixa – visão geral dos produtos MACX Analog Ex

Opções de aplicação para amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex  

Opções de aplicação para amplificadores condicionadores de sinal MACX Analog Ex

A série MACX Analog Ex da Phoenix Contact oferece funções abrangentes com o menor formato. Aqui você encontra o produto certo para todos os tipos de sinais importantes para a regulagem de processos em atmosferas potencialmente explosivas:

Analog IN

Amplificadores de alimentação de transdutores e amplificadores condicionadores de sinal de entrada de um e dois canais para a operação intrinsecamente segura de transmissores de 2 fios, transdutores de 4 condutores e fontes de corrente.

  • Com transmissão de sinais HART
  • Variantes com função de duplicador de sinal
  • Variantes com alimentação de faixa ampla

Analog OUT

Amplificadores condicionadores de sinal de saída para a operação intrinsecamente segura de válvulas de regulagem, transformadores I/P e indicações.

  • Com transmissão de sinais HART

Temperatura, potenciômetro, valores-limite

  • Transdutor de temperatura configurável para a operação intrinsecamente segura de termoresistências e transmissores de resistência
  • Transdutor de temperatura configurável para a operação intrinsecamente segura de termopares e fontes de mV
  • Transdutor de temperatura universal configurável para a operação intrinsecamente segura de termoresistências, transmissores de resistência, potenciômetros, termopares e fontes de mV, opcionalmente também com relés de valor-limite seguros

Digital IN

Amplificadores condicionadores de sinal NAMUR de um e dois canais para a operação intrinsecamente segura de sensores de proximidade e comutadores.

  • Opcionalmente com saída de relé ou de transistor
  • Variantes com função de duplicador de sinal
  • Variantes com transparência de erro de linha
  • Variantes com alimentação de faixa ampla

Digital OUT

Módulos de comando de válvula para a operação intrinsecamente segura de válvulas solenoides e transmissores de sinal.

  • Variantes na versão de circuito fechado
  • Variantes com entrada lógica e reconhecimento de erros de linha

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores