Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional PL

Sinais Ex i analógicos com nível de desempenho

Sinais Ex i analógicos com nível de desempenho

Com MACX Safety Ex, você integra facilmente sinais analógicos Ex i em sua aplicação de segurança, de acordo com a diretriz europeia relativa a máquinas.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Categorias

  • Lista de produtos Duplicador de sinal
    Duplicador de sinal

    Amplificador condicionador de sinal de alimentação e de entrada Ex i com PL d como duplicador de sinal. Transmite sinais alimentados ou ativos de 4-20 mA do campo com isolamento galvânico para duas cargas.

  • Lista de produtos Transdutores de potenciômetro
    Transdutores de potenciômetro

    Transdutor universal com PL d para a operação intrinsecamente segura de potenciômetros, termoresistências, transmissores de resistência, termopares e fontes de mV. Com relé de valor-limite de segurança.

  • Lista de produtos Transdutores de temperatura
    Transdutores de temperatura

    Transdutores de temperatura com PL d para a operação intrinsecamente segura de termoresistências, transmissores de resistência, termopares, potenciômetros e fontes de mV. Com relé de valor-limite de segurança.

Procurar em Amplificadores condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional PL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os amplificadores condicionadores de sinal Ex i MACX Safety Ex possuem certificação SIL universal e apresentam o nível de desempenho PL d conforme EN ISO 13849-1. Além disso, os produtos são certificados pela ATEX e IECEx.

Suas vantagens

  • Integração simples de sinais analógicos na cadeia de segurança graças ao nível de desempenho PL d
  • Uso universal para circuitos de corrente intrinsecamente seguros até em todas as zonas potencialmente explosivas, assim como para todos os grupos de gás e poeira, graças a pacote de homologação internacional
  • Economia de custos: possibilidade de comutar direta e seguramente os valores-limite sem controle de segurança adicional
  • Planejamento simples da aplicação de segurança com o assistente SISTEMA: os dados necessários já estão aí armazenados
  • Combinação fácil de sinais analógicos ativos ou passivos com outros módulos de segurança
  • Transmissão precisa e sem interferências e elevada segurança operacional graças a conceito do transmissor patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • Instalação rápida e segura graças a terminais de encaixe com conexão a parafuso ou tecnologia de conexão push-in

MACX Safety Ex – Proteção máxima contra explosão para todas as zonas e grupos potencialmente explosivos

Logotipo Ex/IECEx  

Amplificador condicionador de sinal MACX Safety Ex com pacote de homologação abrangente

Em muitas instalações de tecnologia de processamento existem áreas em que podem ocorrer atmosferas potencialmente explosivas. Os circuitos de medição e comando geralmente são instalados com a proteção contra ignição intrinsecamente segura: Ex i.

Os amplificadores condicionadores de sinal e os transdutores MACX Safety Ex i separam ao nível da interface os circuitos de corrente com segurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca e garantem a limitação segura da energia conduzida para as atmosferas potencialmente explosivas. Além disso, eles executam tarefas abrangentes para o processamento de sinais.

Todos os amplificadores condicionadores de sinal MACX Safety Ex são certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx em vigor:

  • [Ex ia]: para circuitos intrinsecamente seguros até nas zonas Ex 0 e Ex 20
  • Ex n: para a instalação dos equipamentos na zona Ex 2

Adicionalmente existem homologações internacionais correspondentes como UL e EAC.

Resumo de produtos para amplificadores condicionadores de sinal MACX Safety Ex

Opções de aplicação Analog IN e Temperatura  

Opções de aplicação para amplificadores condicionadores de sinal MACX Safety Ex

Selecione o amplificador condicionador de sinal MACX Safety Ex para a sua aplicação:

Analog IN:

  • Amplificador condicionador de sinal de alimentação e de entrada com duas saídas, apto para HART
  • Seccionador de alimentação de dois canais, apto para HART

Temperatura, potenciômetro, valores-limite:

  • Transdutor de temperatura universal configurável para a operação intrinsecamente segura de termoresistências, transmissores de resistência, potenciômetros, termopares e fontes de mV, opcionalmente também com relés de valor-limite seguros

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores