Condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Confiáveis e seguros

MACX Analog oferece a máxima segurança para suas aplicações com proteção contínua contra explosão e segurança funcional.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Condicionadores de sinal Ex i com segurança funcional

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal MACX Analog oferecem soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos e digitais, de modo seguro e sem interferências. Além da proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de materiais, MACX Analog inclui segurança funcional conforme SIL IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849.

Suas vantagens

  • Seguro e confiável através de certificações Ex internacionais e segurança funcional conforme SIL e PL
  • Alta qualidade do sinal graças a isolamento galvânico seguro e longa vida útil operacional devido a autoaquecimento reduzido
  • Grande economia de espaço graças a apenas 12,5 mm de largura para funções padrão de um e dois canais
  • Alimentação flexível: jumpeamento de energia de 24 V modular com mensagem de erro coletiva ou entrada de faixa ampla até 230 V AC/DC
  • Tecnologia de conexão de fácil manutenção graças a bornes codificados e plugáveis, opcionalmente com conexão push-in ou a parafuso
  • Conexão de sinais rápida com os Termination Carrier compactos e robustos para o cabeamento de sistema
  • Os condicionadores de sinal MACX Analog com segurança funcional e proteção contra explosão fazem parte do sistema COMPLETE line

Conexão de sinais rápida e sem erros com Termination Carrier

Conexão de sinais rápida e sem erros com Termination Carrier

Conexão de sinais rápida

Plug & Play: o Termination Carrier ajuda você na conexão rápida e sem erros de equipamentos de trilho de fixação MACX Analog a placas de entrada e saída de sistemas de automação através do cabeamento de sistema pré-montado VARIOFACE. O Termination Carrier é o sistema de suporte de módulos mais compacto do mercado.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores