Conversores de mídia para Ethernet

Conversores de mídia para Ethernet

Grandes alcances, máxima imunidade a interferências

Conexão e jumpeamento perfeitos, à prova de interferência de grandes distâncias: conversor de mídia Stand-Alone para redes Ethernet.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Conversores de mídia para Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade da sua instalação com conversores de mídia Stand-Alone da Phoenix Contact. De acordo com a tecnologia utilizada e a velocidade de transmissão selecionada, você pode ultrapassar alcances de até 40 quilômetros.

Suas vantagens

  • Máxima imunidade contra interferência, mesmo com influências eletromagnéticas externas – graças à transmissão óptica
  • Distâncias de transmissão máximas, simultaneamente com a mais elevada taxa de transmissão devido a tecnologia de fibra óptica
  • Monitoramento da conexão permanente, graças à função de Link-Fault-Pass-Through
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão – aprovada para zona 2
  • Os conversores de mídia para Ethernet fazem parte do sistema COMPLETE line

Conversores de mídia para aplicações críticas em termos de tempo

Conversores de mídia com chave DIP  

Conversores de mídia FL MC 2000T com chave DIP

Os equipamentos da série FL MC 2000T dispõem de comutação entre o modo de operação padrão Store-and-Forward com autonegociação e o modo de operação Pass-Through. Assim se tornam possíveis tempos de retardamento (latências) breves de 835 nanossegundos. Por isso, esses equipamentos são adequados para aplicações com protocolos Ethernet críticos em termos de tempo, como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos lll.

  • Modo Store-and-Forward ou Pass-Through selecionável através de chave DIP (latência reduzida, 835 ns)
  • Cabo de fibra de vidro multimodo ou monomodo
  • Alcance de transmissão B-FOC (ST®) ou SC-Duplex até 9,6 km
  • Faixa de tensão de entrada redundante de 12 V DC até 48 V DC
  • Formato compacto na caixa metálica robusta
  • Indicação LED para atividade de ligação e dados

Conversores de mídia para redes Ethernet com requisitos de base

Conversores de mídia da classe 1000  

Conversores de mídia para aplicações com requisitos básicos

Os conversores de mídia da classe 1000 foram concebidos para aplicações com requisitos de base. Eles oferecem uma introdução simples e econômica para a implementação da tecnologia de fibra óptica em redes Ethernet industrial.

  • Seleção entre SC-Duplex e B-FOC (ST) com fibra de vidro multimodo de 50/125 μm
  • Alcance de transmissão até 9,6 km
  • Store-and-Forward com autonegociação
  • Faixa de tensão de entrada de 12 V DC a 48 V DC
  • Formato compacto na caixa metálica robusta
  • Indicação LED para atividade de ligação e dados

 

Tráfego de dados Full-Duplex com somente uma única fibra óptica

Conversores de mídia da série FL MC10/100BASE-T/FO…  

Conexão de fibra óptica Full-Duplex mediante cabo de uma fibra

Com os conversores de mídia FL MC EF WDM, você obtém uma conexão de fibra óptica Full-Duplex com somente uma fibra óptica. Isso é possível graças à tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Aproveite as vantagens:

  • Transceptor para WDM com 1.310/1.550 nm de comprimento de onda para envio e recepção simultâneos em uma fibra óptica
  • Conexão de uma fibra mediante o cabo de fibra óptica monomodo
  • Até 38 km de alcance de transmissão
  • 100 MBit/s de velocidade de transmissão
  • MDI (Media Dependent Interface) automático/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) e autonegociação
  • Função de diagnóstico de LFP (Link Fault Pass-through) e FEF (Far End Fault)
  • Faixa de temperatura ampliada: -40 °C até +65 °C

Estes equipamentos se adequam perfeitamente às aplicações rotativas com slip rings ópticos, por exemplo, em aerogerador. Aqui você conecta o cubo rotativo e a nacele do motor. Agora, com os conversores de mídia WDM, é possível conectar slip rings ópticos somente com uma fibra. Estes são muito mais econômicos que os slip rings com várias fibras.

Além disso: nas instalações de fibra óptica existentes, você duplica a taxa de transferência de dados sem dispor cabos de fibra óptica adicionais.
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
Referrer: https://www.google.com/