Voltar para a visão geral

Switches EtherNet/IP™

Três switches EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Com switches gerenciáveis da Phoenix Contact você regula de forma eficiente o tráfego de dados da sua rede EtherNet/IP. Não importa se necessita apenas de funções básicas, como a filtragem inteligente de Multicasts, ou de uma comutação de redundância ultrarrápida e de uma integração no seu controlador. Aqui você encontra o Ethernet Switch adequado para a sua rede EtherNet/IP™.

Switches com funções básicas para redes EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 e FL SWITCH SMCS para EtherNet/IP™  

Graças aos filtros Multicast, os switches da família 2000 e SMCS são adequados para a utilização em redes EtherNet/IP™

Para redes em que apenas são necessárias funções básicas para EtherNet/IP™ são adequados os switches gerenciáveis das séries 2000/2100, 2200/2300, SMCS e GHS​. Eles oferecem:

  • IGMP-Snooping
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Estas funções garantem uma estabilidade mais elevada da rede devido a uma carga de dados mais reduzida. Os telegramas Multicast são enviados somente a participantes que realmente precisam deles.

Switches com funções ampliadas para redes EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 para EtherNet/IP™  

Os switches da família 7000 dispõem de funções ampliadas para redes EtherNet/IP™ de alto desempenho

Os switches gerenciáveis da série 7000 oferecem funções ampliadas para a sua rede ​EtherNet/IP​​™​:

  • ​IGMP-Snooping​
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Graças ao suporte do Common Industrial Protocol (CIP), os switches 7000 podem ser completamente integrados no seu controlador EtherNet/IP™ e configurados e diagnosticados através do controlador. Além disso, graças à redundância DLR integrada, os switches garantem a máxima disponibilidade da instalação através de comutação quase completamente progressiva em menos de 3 ms em caso de falha de mídias.

Requisitos e switches EtherNet/IP™ em resumo

Switches para EtherNet/IP™- Basic  FL Switch 7000
Basic
Filtro Multicast especial
Basic
plus Redundância ultrarrápida
plus Integração no controlador
Funções EtherNet/IP™
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Nossos produtos
  • Switches gerenciáveis 2000/2100/2200/2300
  • Switches gerenciáveis SMCS
  • Modular Managed Switches GHS
  • Switches gerenciáveis 7000

Aqui você acessa a lista dos switches EtherNet/IP™.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Switches EtherNet/IP™