EtherCAT®

EtherCAT

O sistema de alto desempenho em tempo real

O EtherCAT está otimizado para processos rápidos e síncronos.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em EtherCAT

Exibir todos os produtos dessa categoria

O EtherCAT é considerado um protocolo Ethernet em tempo real e seus pontos fortes são a transmissão rápida e síncrona de dados de processo. Com tempos de ciclo inferiores a 100 µs, é possível otimizar a saída da máquina e a qualidade da produção, graças ao aumento da precisão de regulagem.

Suas vantagens

  • Dados atuais disponíveis em qualquer momento, graças a um protocolo Ethernet com capacidade de tempo real
  • Tempos de funcionamento curtos – troca de dados de processo "On-the-fly"
  • Alto desempenho devido a tempos de ciclo <100µs aumentam a saída da máquina
  • Distributed Clocks permitem processos síncronos
  • Otimização de custos – não é necessário um hardware especial de mestre

Alto desempenho

O EtherCAT está otimizado para processos rápidos  

O EtherCAT está otimizado para processos rápidos

Devido ao elevado desempenho, EtherCAT permite a instalação de apenas uma rede em uma máquina ou instalação. Tantos os I/Os como os acionamentos comunicam através de somente um meio ou protocolo. Isso simplifica não apenas a própria instalação como também o desenvolvimento.
Por esse motivo, o EtherCAT se impôs sobretudo em aplicativos da construção de instalações onde são importantes os elevados ciclos de máquina e os processos síncronos. Alguns exemplos são as máquinas de embalagem e de processamento de madeira. Outras áreas são a tecnologia de medição e de verificação, dispositivos automáticos Pick&Place, mas também em turbinas eólicas.

Componentes EtherCAT

Componentes para EtherCAT da Phoenix Contact  

Componentes para EtherCAT da Phoenix Contact.

O sistema I/O Axioline oferece componentes I/O para o I/O EtherCAT, tanto para o quadro de comando como para a instalação de campo.

Para a instalação no quadro de comando

Graças a um tempo de atualização de 1 µs, a série Axioline F está em condições de aproveitar por completo o potencial do EtherCAT, sendo assim o sistema ideal para aplicativos especialmente rápidos.
O portfólio abrangente do sistema I/O em blocos de módulos oferece a mais alta flexibilidade. Juntamente com o acoplador de bus de alto desempenho EtherCAT, você pode definir em função das necessidades.

Para a instalação de campo

Os equipamentos da série Axioline E se caracterizam pela instalação rápida, seu mecanismo robusto da caixa e o manuseio especialmente fácil. Além das funções digitais comuns, a comunicação IO-Link assegura também aqui uma elevada flexibilidade. De acordo com o requisito, estão disponíveis dois tipos diferentes de caixa (metal e plástico).

Cabos e conectores

A Phoenix Contact oferece como meio de transmissão cabos testados e pré-montados, bem como conectores montáveis com sistema de conexão RJ45 ou M12.
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
Outras informações