Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Acesso direto a valores de medição

Equipamento de medição EMpro com tela iluminada  

Acesso direto a valores de medição premindo um botão

Analise os parâmetros de sua instalação rapidamente no local. Premindo o botão pode acessar diretamente os valores de medição.

Utilize a simples função do servidor web para a consulta direta de valores de medição desde a central de controle.

Configuração simples de equipamentos

Screenshot do servidor web  

Configuração com instruções ao operador através do servidor web

Configure os equipamentos de medição EMpro com instruções ao operador no local ou, com comunicação Ethernet, através do servidor web integrado no PC.

Integração de rede flexível

Sistemas de bus de campo

Integração simples em redes

Com os módulos de comunicação você integra os equipamentos de medição EMpro de modo flexível em estruturas de rede e sistemas de bus de campo. Assim, os valores de medição estão disponíveis também para o processamento na central de controle.

Interfaces de comunicação EMpro:

  • Ethernet com servidor web integrado
  • RS-485/Gateway Ethernet com servidor web
  • RS-485, JBUS e Modbus/RTU
  • PROFIBUS DP com 1,5 MBits/s ou 12 MBits/s

Elevada segurança de investimento

Módulos EMpro  

Elevada segurança de investimento através da estrutura modular

Mantenha sua flexibilidade e expanda seus equipamentos de medição EMpro em qualquer momento com módulos de função e de comunicação. Desse modo, seus equipamentos crescem com os seus requisitos. 
Isso significa: elevada segurança de planejamento e de investimento.

Módulos de expansão EMpro:

  • Entradas e saídas digitais
  • Saídas analógicas
  • Interfaces de comunicação
  • Memória de dados de medição

Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)