Voltar para a visão geral

Com EMpro diretamente para a cloud, sem gateway

Acesse seus dados de medição e de componentes em qualquer lugar do mundo sem um gateway IoT adicional. Não necessita de um gateway IoT para a agregação de dados, a transferência entre protocolos de rede locais e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro compatível com IoT tem capacidade para inserir seus dados diretamente e com segurança na cloud através de um roteador. 

Suas vantagens com a integração na cloud

  • Acesso flexível aos dados de medição e dos componentes a qualquer altura e em qualquer lugar graças aos Smart Services da Proficloud
  • Comunicação segura entre o equipamento de medição de energia compatível com IoT e a Proficloud através da encriptação TLS
  • Ligação direta do equipamento de medição de energia à Proficloud sem utilizar um gateway IoT
  • Capacitador de sua transformação através de Smart Services
  • Facilmente escalável e expansível

Smart Services

A indústria atual é cada vez mais marcada pela digitalização de todos os produtos e processos. Beneficie também desses Smart Services para obtenção de informação através de análises de dados abrangentes.

1. Device Management Service

Gerencie em monitore seus equipamentos de medição de energia compatíveis com IoT e outros Smart Devices da Phoenix Contact com o Device Management Service. Obtém uma visão geral direta das informações do equipamento como uma placa de informação digital, como o tipo de equipamento, número de série e versão de firmware e hardware instalada. Além disso, tem sempre o status de saúde e de conexão, bem como os registos atuais e históricos, sob controle.

2. Time Series Data Service

O Time Series Data Service permite-lhe analisar dados de série temporal, como p. ex. valores de medição de energia, através de um conjunto padrão de ferramentas de visualização (Dashboards).

Exemplo de aplicação

Registro de dados de energia através de Ethernet para Proficloud

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) é um protocolo estabelecido que é amplamente utilizado no contexto da Internet of Things (IoT).
Trata-se de um protocolo de mensagens aberto para a comunicação máquina-a-máquina (M2M), que permite a transferência de dados de telemetria sob a forma de mensagens entre equipamentos, apesar de grandes atrasos ou de redes limitadas.

Com a ajuda de Transport Layer Security (TLS) é possível transferir os dados encriptados através da Internet ou de outras redes. Trata-se de um protocolo de encriptação híbrido (combinação de encriptação assimétrica e simétrica). Permite uma autenticação segura dos participantes da comunicação, ou seja, a verificação das identidades do receptor ou do emissor. Além disso, os dados transferidos são protegidos através de encriptação contra o acesso não autorizado de terceiros e contra a manipulação ou falsificação.


Voltar para a visão geral
Outras informações