Voltar para a visão geral

Exemplos de aplicação

Registro fácil de consumidores locais

Medição de energia com EMpro  

Medir fluxos de energia

Os equipamentos de medição EMpro permitem registrar os valores característicos de suas máquinas e instalações diretamente no quadro de comando. Desse modo, pode monitorar no local e reencaminhar os dados para o PLC.

Registro de valores de medição em bancos dados

Monitoramento de energia com EMpro  

Monitorar e registrar os fluxos de energia

Com os equipamentos de medição EMpro com capacidade para rede, você monitora os valores característicos elétricos de forma central e no local.

Pode recolher todos os valores característicos relevantes para a fabricação através de um mini-controlador e os registrar em um banco de dados SQL.

Registro de dados de energia centralizado através de extensas estruturas de rede

Registro de dados de energia centralizado com EMpro  

Registro de dados de energia centralizado

Para um gerenciamento de energia eficiente todos os dados de energia determinados são registrados e analisados no centro de controle.

Para a transmissão de dados, integre os equipamentos de medição EMpro de modo flexível em suas estruturas de rede.

Interfaces de comunicação EMpro:

  • Ethernet com servidor web integrado
  • RS-485/gateway Ethernet com servidor web
  • RS-485, JBUS e Modbus/RTU
  • PROFIBUS DP com 1,5 MBits/s ou 12 MBits/s

Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)