Equipamentos de medição de energia

Medir – monitorar – comunicar

Medir – monitorar – comunicar

Gerenciamento de energia eficiente – registre e monitore valores elétricos de suas instalações com equipamentos de medição EMpro aptos para rede.

Voltar para Medição de potência e energia

Categorias

Procurar em Equipamentos de medição de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os equipamentos de medição de energia EMpro da Phoenix Contact são a solução adequada para seu gerenciamento de energia: arbitrariamente expansível com módulos de comunicação e de função, o equipamento de medição de energia cresce de acordo com os requisitos. Deste modo, você planeja e investe de forma a assegurar o futuro.

Suas vantagens

  • Acesso direto ao valor de medição – premindo um botão no local ou de forma central desde o computador principal
  • Configuração amigável ao usuário – com instruções ao operador no local ou através do servidor web integrado
  • Integração simples em estruturas de rede, graças a possibilidades de integração flexíveis
  • Elevada segurança de planejamento e de investimento devido a capacidade de expansão com módulos de função e de comunicação adicionais

Equipamentos de medição para seu gerenciamento de energia

Equipamentos de medição de energia EMpro  

Equipamentos de medição EMpro para seu gerenciamento de energia

A Phoenix Contact inúmeros equipamentos de medição de energia – adequados para cada requisito.

O especialista em comunicação: EEM-MA600

  • Para todas as tarefas de medição na alimentação de energia até 700 V AC
  • Expansível com módulos de função e de comunicação
  • Acesso remoto via servidor web

O universal no painel frontal: EEM-MA400

  • Para tarefas de medição padrão até 500 V AC
  • Expansível com módulo RS-485

O compacto sobre o trilho de fixação: EEM-MA250

  • Para tarefas de medição em pequenos quadros de comando, diretamente na máquina

O acionador compacto para subdistribuição: EEM-MA200

  • Para tarefas de medição simples, em que é suficiente uma simples análise no local dos valores de medição.

Quais as vantagens do registro de dados de energia?

Eficiência energética  

Detectar potenciais de economia de energia e reduzir custos de energia

Os fluxos de energia registrados de forma contínua constituem o princípio de um sistema de gerenciamento de energia operado de modo direcionado.

Informe-se de modo abrangente sobre os parâmetros elétricos de suas máquinas e aproveita das vantagens:

  • Reduza as suas despesas com energia descobrindo os potenciais de economia de energia.
  • Otimize seu nível de utilização: através da ligação inteligente de partes de instalação, carga de rede uniforme e redução de ondas harmônicas.
  • Reduza os picos de carga através do cálculo de tendências e do gerenciamento de carga proativos.
  • Proteja seus processos de fabricação e minimize as paralisações da instalação através do monitoramento contínuo de parâmetros importantes da instalação.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Registro de dados de energia

Medir, monitorar e registrar.