Caixas eletrônicas

Caixas eletrônicas

Sempre a caixa correta

A ampla gama de caixas eletrônicas dá a você todas as possibilidades para configurar seu equipamento.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Caixas para trilho DIN
    Caixas para trilho DIN

    Desde a caixa básica, passando pelas caixas multifuncionais, até produtos para computadores Raspberry Pi: nossas caixas para trilho DIN oferecem soluções ideais para sua eletrônica.

  • Componentes IHM e acessórios
    Componentes IHM e acessórios

    Componentes e acessórios IHM: acessórios variados para a máxima funcionalidade

Procurar em Caixas eletrônicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma vasta gama de formas, cores e funções – é essa a ideia-chave das caixas eletrônicas da Phoenix Contact. Não interessa se na parede ou no trilho de fixação, de cinza claro até azul celeste, estreita ou larga – aqui você encontra sempre a caixa adequada para sua eletrônica.

Suas vantagens:

  • Configuração otimizada de sua caixa devido a uma vasta gama de sistemas de caixas e de tecnologia de conexão
  • Instalação rápida e simples, graças ao sistema de bus opcional
  • Utilização criativa e flexível de caixas em diferentes cores
  • Inúmeras variações – através de impressão e tratamento da gama conforme as especificações do cliente
  • Projetos novos individuais para suas ideias de equipamento

Caixas de trilho de fixação

Caixas de trilho de fixação  

Caixas de trilho de fixação

Total flexibilidade no formato, na cor e na função: as caixas de trilho de fixação são o invólucro ideal para sua eletrônica. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência.

Caixas de campo

Caixas de campo  

Caixas de campo

Quer seja como unidades de exibição estacionárias, equipamentos de comando portáteis ou sistemas integrados, as caixas de campo com alto grau de proteção da Phoenix Contact são indicadas para numerosos campos de aplicação na automação predial, industrial ou de processos.

Componentes IHM e acessórios

Componentes IHM e acessórios  

Componentes IHM e acessórios

Os processos de produção altamente automatizados pressupõem interfaces entre homens e máquinas que sejam fáceis de operar. Telas, teclados de membrana e condutores de luz expandem as caixas eletrônicas para elementos de exibição e de comando funcionais.

 

Caixas eletrônicas específicas para os clientes

Caixas eletrônicas específicas para os clientes  

Caixas eletrônicas específicas para os clientes

Realizamos para você caixas individuais com uma tecnologia de conexão adaptada com conexão a parafuso ou de mola. Desde a modificação de um produto padrão até o novo desenvolvimento completo, nós oferecemos um suporte profissional.

  • Variantes flexíveis: cores, impressões, etiquetagens
  • Projetos novos individuais de acordo com os seus requisitos
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas
Guia de produtos para conectores e caixas de montagem para eletrônica

Guia de produtos

Conectores e caixas de montagem para eletrônica compactos em resumo.

Saber mais
Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Ir para as novidades 2020/2021