Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Alto desempenho a um preço muito competitivo

Alto desempenho a um preço muito competitivo

Independentemente da aplicação ou do setor que necessita de módulos de relé: aqui encontra a melhor solução.

Voltar para Módulos de relé

Categorias

Procurar em Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Exibir todos os produtos dessa categoria

A confiabilidade de equipamentos de automação industriais torna-se cada vez mais importante com a utilização de módulos eletrônicos. Aposte no nosso programa muito abrangente de módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido.

Suas vantagens

  • Economia de espaço através de formato compacto e estreito
  • Economia de tempo – inclusive conceito de cabeamento inteligentes
  • Fácil colocação em funcionamento através de LED e tecla de teste manual integrada em vários tipos de relé
  • Proteção em caso de inversão de polaridade ou sobretensão através de ligação de entrada e de proteção
  • Ligação sem desgaste com os relés de estado sólido

Comparação de módulos de relé

Relés de acoplamento PLCRIF-0 com trilho de fixação
Módulos de relé extremamente compactos
PLC-INTERFACE
Sistema de relés industrial
RIFLINE complete
Tipo de tensão de entradaAC/DC e UCAC/DC
Corrente nominal de reléMáx. 10 AMáx. 16 A
Corrente nominal de relé de estado sólidoMáx. 10 AMáx. 5 A
ContatosNo máx. 2 contatos reversíveis,
no máx. 2 contatos normalmente abertos
No máx. 4 contatos reversíveis,
no máx. 3 contatos normalmente abertos
Tecnologia de conexãoParafuso, push-in, força de molaPush-in
JumpeamentoA1, A2, 11, 14A2,
11 (com RIF-0 e RIF-1)
Adaptador para cabeamento de sistemaSimSim, para módulos RIF-1
Expansível com funções lógicas e de tempoSim, em combinação com PLC logicNão
Variantes especiaisSensor/atuador, trilho, filtro contra tensões parasitas (SO46), 100 kHz, TTL, correntes permanentes elevadas até 10 A (HC), correntes de conexão elevadas (IC), módulos com interruptor manual, variantes com certificações Ex para zona 2 (ATEX, classe 1, divisão 2), relé
eletrônico de inversão de carga para motores DC
Expansível com módulo de tempo para obter um relé de tempo