Caixas para aplicações outdoor ECS

Robustas caixas ECS para aplicações no interior e exterior

Máxima proteção para sua eletrônica

As caixas para aplicações outdoor ECS protegem de modo confiável a eletrônica contra poeiras, sujeira e água.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

Procurar em Caixas para aplicações outdoor ECS

Exibir todos os produtos dessa categoria

As robustas caixas para aplicações outdoor da série ECS são a solução ideal para proteger a eletrônica sensível contra poeiras, sujeira e água na aplicação interior e exterior. Graças aos graus de proteção IP67 e IP69 e a uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a 100 °C, as caixas são apropriadas mesmo para condições ambientais exigentes.

Suas vantagens

  • O design da caixa permite diferentes espessuras da placa de circuito impresso
  • A comprovada tecnologia de conexão de placa de circuito impresso possibilita uma individualização de acordo com a prática
  • Travamento integrado para evitar que a placa de circuito impresso se solte por acidente
  • Membrana de compensação da pressão opcional para versões de caixa ventiladas
  • Proteção contra manipulação devido a selo de chumbo simples

Múltiplas possibilidades de aplicação

Múltiplas possibilidades de aplicação  

Múltiplas possibilidades de aplicação

As robustas caixas eletrônicas ECS são indicadas para a montagem em parede e mastro, permitindo a integração simples de placas de circuito impresso com espessuras de 1,59 mm e 2,38 mm.

  • Dimensões (L/A/P): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Estão disponíveis versões ventiladas
  • Proteção contra manipulação integrada

 

Estrutura de caixa robusta

Estrutura de caixa robusta  

Estrutura de caixa robusta

As caixas da série ECS oferecem uma proteção confiável contra poeiras, sujeira e água até o grau de proteção IP67/69 e foram concebidas para uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C.

  • Material: policarbonato PC (UL 94-V0)
  • Cores: cinza claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005)

Conexões individuais do equipamento

Conexões individuais do equipamento  

Conexões individuais do equipamento

A comprovada tecnologia de conexão de equipamentos permite implementar facilmente interfaces individuais para sinais, dados ou potência. Assim, a caixa robusta vira uma versátil solução eletrônica.

  • Conectores para equipamentos em M5, M8 e M12
  • Para elevadas densidades de contato com até 17 polos, taxas de transmissão de dados até 10 GBit/s e correntes até 16 A
  • Vedação confiável mesmo em estado não encaixado

Fixação integrada de placa de circuito impresso

Fixação integrada de placa de circuito impresso  

Fixação integrada de placa de circuito impresso

O travamento incorporado fixa a placa de circuito impresso de forma fixa e segura no interior da caixa.

  • Vida útil longa de sua eletrônica
  • Sem soltar acidental da placa de circuito impresso

Versões de caixa ventiladas

Versões de caixa ventiladas  

Versões de caixa ventiladas

Uma membrana de compensação da pressão garante uma troca suficiente do ar.

  • Possibilidade de membrana de compensação da pressão opcional
  • Aumento da vida útil longa da eletrônica no interior da caixa

Selo de chumbo simples

Selo de chumbo simples  

Selo de chumbo simples

As partes da caixa podem ser seladas com chumbo de forma rápida e segura.

  • Proteção contra acessos não autorizados
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Caixas para aplicações outdoor ECS

Protegem a eletrônica contra poeiras, sujeira e água de modo confiável.