Caixas de campo ECS

Robustas caixas de campo ECS para aplicações no interior e exterior

Máxima proteção para sua eletrônica

As caixas de campo ECS protegem de modo confiável a eletrônica contra poeiras, sujeira e água.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

Procurar em Caixas de campo ECS

Exibir todos os produtos dessa categoria

As robustas caixas de campo da série ECS são a solução ideal para proteger a eletrônica sensível contra poeiras, sujeira e água na aplicação interior e exterior. Graças ao grau de proteção IP65/66/67 e à ampla faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C, as caixas são apropriadas mesmo para condições ambientais exigentes.

Suas vantagens

  • Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
  • O design da caixa permite diferentes espessuras da placa de circuito impresso
  • A comprovada tecnologia de conexão de placa de circuito impresso possibilita uma individualização de acordo com a prática

Múltiplas possibilidades de aplicação

Múltiplas possibilidades de aplicação  

Múltiplas possibilidades de aplicação

As robustas caixas eletrônicas ECS são indicadas para a montagem em parede e mastro, permitindo a integração simples de placas de circuito impresso com espessuras de 1,59 mm e 2,38 mm.

  • Dimensões (L/A/P): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Estão disponíveis versões ventiladas
  • Proteção contra manipulação integrada

 

Estrutura de caixa robusta

Estrutura de caixa robusta  

Estrutura de caixa robusta

As caixas da série ECS oferecem uma proteção confiável contra poeiras, sujeira e água até o grau de proteção IP65/66/67 e foram concebidas para uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a +85 °C.

  • Material: policarbonato PC (UL 94-V0)
  • Cores: cinza claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005)

Conexões individuais do equipamento

Conexões individuais do equipamento  

Conexões individuais do equipamento

A comprovada tecnologia de conexão de equipamentos permite implementar facilmente interfaces individuais para sinais, dados ou potência. Assim, a caixa robusta vira uma versátil solução eletrônica.

  • Conectores de equipamentos em M5, M8 e M12
  • Para elevadas densidades de contato com até 17 polos, taxas de transmissão de dados até 10 GBit/s e correntes até 16 A
  • Vedação confiável mesmo em estado não encaixado

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas