Software E-Mobility

Componentes de software para a realização de um gerenciamento de carregamento ou para a integração em sistemas de faturamento com OCPP (Open Charge Point Protocol)

Software E-Mobility específico para o cliente

Apoiamos você na criação de sua infraestrutura de carregamento individual ou interligada.

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact trazem interfaces padrão. Com os componentes de software adequados, eles podem assim ser utilizados para a realização de um gerenciamento de carregamento, para a guia intuitiva dos usuários ou para a integração em sistemas de faturamento com OCPP (Open Charge Point Protocol).

Suas vantagens

  • Concepção individual de sua infraestrutura de carregamento
  • Componentes de software conforme IEC 61815 e ISO 15118
  • Integração de seu dispositivo de carga no seu sistema de gerenciamento graças aos protocolos de comunicação OCPP ou SQL

Consulta sobre soluções individuais

Você tem uma pergunta concreta? Então basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário de consulta para:

  • Seu software para a operação de seus dispositivos de carga
  • Componentes de software para a criação e expansão de seu programa aplicativo

Entraremos em contato com você com a maior brevidade para discutir os detalhes ainda em aberto. Você receberá uma proposta concreta em pouco tempo.

Os componentes de software permitem a comunicação entre o veículo até o sistema back-end.  

Comunicação entre o veículo e sistemas back-end

Os componentes de software conforme IEC 61815 e ISO 15118 permitem a comunicação entre o veículo e o dispositivo de carga até o sistema back-end.

Concepção individual

Apoiamos você na concepção de sua infraestrutura de carregamento individual:

Componentes de software parainfraestrutura semiprivadainfraestrutura pública
Interruptor de chavex 
Placa RFIDxx
Aplicativo para smartphonexx
Sistemas de faturamento x
Sistemas de gerenciamentoxx

Nosso know-how – funções

Apoiamos você na aplicação dos tipos de carregamento e da respectiva comunicação:

Tipos de carregamentoAC e DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, IOs digitais, comunicação serial (RS-485, RS-232)

Nosso know-how – bibliotecas

Apoiamos você em todos os casos de aplicação com as respectivas bibliotecas e módulos funcionais:

Protocolos/interfacesBibliotecasTarefa
EM-CP-PPBiblioteca E-MobilityComunicação com controladores de carregamento
EVCC BasicBiblioteca E-MobilityComunicação com controladores de carregamento
OCPPBiblioteca OCPPComunicação com sistemas back-end
SQLBiblioteca SQLLigação com bancos de dados centrais
ModbusBiblioteca ModbusLeitura de valores de energia a partir de aparelhos de medição
Comunicação serialCOM SerialIntegração de leitores RFID

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)