Voltar para a visão geral

Módulos de função para sistemas de interação remota

Sistema de interação remota ReSy+

Resy+ contém bibliotecas de software, que ampliam a tecnologia de comando da Phoenix Contact com protocolos de telecomando, como por ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ é aplicado em instalações de água, gás e energia, por exemplo. 

Descrição Idioma
Resy101 - comunicação serial conforme IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versão: 1.50
alemão / inglês
ResySM21 - troca de dados conforme DIN EN 62056-21 entre controladores e contadores nos setores de energia, água, gás e aquecimento urbano [MSI, 15,38 MB]
Versão: 1006
alemão / inglês
ResyNet1F - Biblioteca à distância para SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versão: 1.12
alemão / inglês
Radioline - Simples integração I/O no nível de controle com sistema sem fio Radioline e a sua biblioteca de módulo funcional [EXE, 11,57 MB]
Versão: 1.01
alemão / inglês
ResyDnp3 - Protocolo de atuação remota DNP3 para controladores a partir do ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versão: 1008
alemão / inglês
ResyNetM - Biblioteca MODBUS para mestre TCP/RTU e escravo TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
Versão: 2004
alemão / inglês

Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)