Voltar para a visão geral

Open Data Port – ODP

Transmissão de dados inteligente e econômica

O servidor ODP da Phoenix Contact permite uma comunicação aberta entre o PLC e o sistema de comando.  

O servidor ODP da Phoenix Contact permite uma comunicação aberta entre o PLC e o sistema de comando.

O Open Data Port, abreviado ODP, é uma solução inteligente e, assim, econômica para a transmissão remota de dados.

Para monitorar adequadamente instalações com estações externas, avaliar valores de medição e proteger dados, é útil ter uma conexão contínua de todas as estações.

O servidor ODP da Phoenix Contact permite uma comunicação aberta entre o controlador lógico programável, abreviado PLC, e o sistema de comando. O ODP transmite valores online e dados históricos através do serviço de telefonia móvel GPRS.

Outras vantagens

  • Suporte do ODP em todos os controladores e modems GSM/GPRS da Phoenix Contact
  • Carimbo de data e hora para proteger dados de processo, mesmo em caso de interrupção da conexão
  • Transmissão de dados com custo otimizado, inclusive controle do volume de dados transmitido
  • Diagnóstico central dos parâmetros de conexão, por exemplo, do sinal de recepção

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)