Voltar para a visão geral

Sistemas de conexão

Conexão rápida IDC

Conexão rápida IDC para condutores individuais  

Conexão rápida IDC para condutores individuais

A conexão rápida IDC da Phoenix Contact é a conexão rápida para conectores.

Já não é necessário decapar condutores individuais. Durante a conexão, o contato de corte separa o isolamento de condutor e contata o fio de forma elástica, à prova de vibrações e à prova de gás.

Os conectores com contatos de pino ou fêmea estão disponíveis com serrilhado metálico ou plástico.

Voltar para cima

Conexão push-in por mola

Modo de funcionamento da conexão push-in por mola  

Modo de funcionamento da conexão push-in por mola

Conecte grandes bitolas do condutor sem esforço através da tecnologia de encaixe direto sem ferramentas da Phoenix Contact.

  • Esta conexão é de muito fácil utilização através de uma proteção contra operação incorreta.
  • Uma gaiola fixa existente da mola combinada assegura a estabilidade da conexão: isso previne o deslizamento lateral do condutor.

 

Voltar para cima

Conexão por rosqueamento com tecnologia de suporte de tração

Modo de funcionamento da conexão por rosqueamento com tecnologia de suporte de tração  

Modo de funcionamento da conexão por rosqueamento com tecnologia de suporte de tração

Conecte aplicativos exigentes com o tipo de conexão mais utilizado em todo o mundo. Independente da bitola do condutor, é possível obter forças de contato muito elevadas por área de contato.

Graças a ligações de cobre de alta qualidade, as conexões permanecem estáveis e seguras também na utilização em condições. Isso garante um ponto de contato à prova de gás e resistências de passagem duradouramente baixas.

O sistema integrado de travamento por rosqueamento (princípio Reakdyn) que a conexão se solte por si própria.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações