Blocos de distribuição

Blocos de distribuição

Blocos de distribuição prontos para conexão

A aplicação dos blocos de distribuição push-in permite poupar espaço e tempo na distribuição de potencial.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Blocos de distribuição

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os blocos de distribuição PTFIX com tecnologia de conexão push-in estão disponíveis com diferentes números de polos, tipos de montagem e cores. Eles podem ser utilizados de imediato e expandidos como desejar. Assim, PTFIX garante uma distribuição flexível e econômica da corrente de carga e da corrente de comando. Desembalar, conectar, pronto.

Suas vantagens

  • Blocos prontos a usar para montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de até 80%
  • Construção flexível em sua aplicação através de diversas possibilidades de montagem: montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
  • Economia de espaço de até 50% sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
  • Atribuição de condutores e pontos de conexão com onze cores para uma instalação intuitiva e segura
  • Conexão de condutores previamente tratados e rígidos com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
  • Alinhar sem perda de divisão e ampliar os potenciais flexíveis com jumpers padrão
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns

Blocos de distribuição push-in prontos a usar – Desembalar, conectar, pronto!

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão  

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão

Os blocos prontos para conexão possibilitam uma montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de até 80%.

Os blocos de distribuição e de alimentação com 4, 6, 12 e 18 pontos de conexão, bem como os discos individuais com dois pontos de conexão estão disponíveis para uma instalação intuitiva e segura com onze cores. O nosso configurador permite que você adapte os blocos de distribuição PTFIX ao seu sistema de um modo ideal.

A maneira rápida de obter sua distribuição de potencial individual

Distribuição de potencial individual  

A maneira rápida de obter sua distribuição de potencial individual

Os blocos de distribuição PTFIX oferecem inúmeras possibilidades de combinação. Com os novos configuradores online, nós ajudamos você a obter uma solução individual de bloco de distribuição. Selecione a estrutura do seu bloco de distribuição individual, escolhendo de entre blocos de distribuição e de alimentação com polos fixos e discos individuais modulares. Com apenas alguns cliques, o configurador cria para você o produto desejado com as cores e o tipo de montagem necessários e a impressão que determinou. Criar e encomendar facilmente blocos de distribuição PTFIX.

Bornes coletores de potencial

Bornes de distribuição de potencial compactos  

Bornes de distribuição de potencial compactos

O borne de distribuição de potencial compacto oferece uma variedade de possibilidades de utilização:

  • Alimentação de 35 mm² através da conexão a parafuso comprovada sem manutenção,
  • em combinação com o cabeamento das conexões sem ferramenta por meio da conexão push-in simples e rápida.

Bornes de distribuição de potencial compactos

Distribuição de potencial e alimentação simples  

Distribuição de potencial e alimentação simples

Com o borne PTRVB ...-PV podem ser realizadas distribuições de potencial com até 32 conexões, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de jumpers montáveis. Alimentações de até 6 mm² e 37 A podem ser realizadas com os distribuidores de potencial PTRVB …-FI. Para uma atribuição inequívoca do potencial estão disponíveis variantes p. ex. de cor azul e vermelha.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Blocos de distribuição prontos para conexão com conexão push-in
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c