Módulos de diodo

Módulos de diodo

Completamente redundante

O desacoplamento simples de fontes de alimentação operadas em paralelo assegura uma elevada disponibilidade.

Voltar para Módulos de redundância

Categorias

  • Lista de produtos QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Os módulos de diodo QUINT DIODE dispõem de redundância contínua até o consumidor e aumentam a disponibilidade da instalação mesmo com condições ambientais exigentes.

  • Lista de produtos TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Os módulos de redundância TRIO DIODE monitoram permanentemente a redundância entre a tensão de saída e o módulo de redundância.

  • Lista de produtos STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Os módulos de diodo estreitos STEP DIODE desacoplam os fornecimentos de energia ligados em paralelo e asseguram uma redundância de 100%.

Procurar em Módulos de diodo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de diodo desacoplam as fontes de alimentação ligadas em paralelo. Assim, um curto-circuito deixa de ter qualquer influência
sobre a carga. Independentemente se na saída de uma fonte de alimentação ou no cabo adutor entre a fonte de alimentação e o diodo -
os módulos de diodo garantem absoluta segurança de alimentação nas fontes de alimentação.

Suas vantagens

  • QUINT DIODE – Redundância completa através de cabeamento redundante até o consumidor, com dois módulos de saída positivos
  • Design robusto – QUINT DIODE para atmosferas potencialmente explosivas e condições ambientais exigentes
  • Controle do cabeamento: o TRIO DIODE monitora o cabeamento desde a fonte de alimentação até o diodo
  • TRIO DIODE com conexão push-in para uma instalação rápida e fácil
  • Economiza espaço no trilho de fixação: o STEP DIODE tem apenas 18 mm de largura
  • Os módulos de diodo fazem parte do sistema COMPLETE line

TRIO DIODE - Módulos de redundância para desacoplamento e monitoramento

TRIO DIODE para desacoplamento e monitoramento  

Desacoplamento e monitoramento com o TRIO DIODE

Os módulos de redundância TRIO DIODE controlam as tensões de saída das fontes de alimentação, bem como o cabeamento até o módulo de desacoplamento.

Além disso, através do contato de relé sem potencial e do LED "Redundancy OK", eles fornecem informações sobre as quebras de tensão.

 

TRIO DIODE – Módulos de redundância com conexão push-in

TRIO DIODE com conexão push-in  

Instalação rápida e fácil devido à tecnologia de conexão push-in

Devido à tecnologia de conexão push-in, os diodos da família TRIO podem ser instalados com rapidez e facilidade. Desse modo, você pode aumentar a disponibilidade da sua instalação.

UNO, STEP e QUINT DIODE – Módulos de redundância para desacoplamento fácil

UNO. STEP e QUINT DIODEN para desacoplamento  

Módulos de diodo para tensões nominais de 5 a 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE e QUINT DIODE são adequados para o desacoplamento simples de fontes de alimentação.

Um curto-circuito no circuito de saída das fontes de alimentação ou dos cabos adutores ao módulo de diodo deixa de ter qualquer influência sobre a carga. A instalação continua sendo alimentada de forma confiável com tensão.

QUINT DIODE – Módulos de redundância para condições ambientais exigentes

QUINT DIODE para condições ambientais exigentes  

Elevada disponibilidade da instalação devido ao design robusto

Com seu robusto design, os diodos da família QUINT garantem uma elevada disponibilidade da instalação, mesmo em atmosferas potencialmente explosivas e sob condições ambientais exigentes. Utilize o módulo para a redundância ou para o aumento da potência.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta