Sinais digitais e contatos de comutação

Sinais digitais e contatos de comutação

Sinais digitais e contatos de comutação

TERMITRAB complete oferece proteção contra sobretensão adequada para todos os requisitos.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR

Categorias

Procurar em Sinais digitais e contatos de comutação

Exibir todos os produtos dessa categoria

A diferença entre os sinais analógicos e binários ou contatos de comutação simples é ser transmitido apenas um estado de sinal concreto. Mas as sobretensões também podem evitar a transmissão dos estados, originando erros na instalação. Com a proteção contra sobretensão adequada, você protege a transmissão de sinais e sua instalação continua funcionando sem falhas.

Suas vantagens

  • A mais estreita proteção contra sobretensão do mundo a partir de 3,5 mm de largura
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos de tensão
  • Instalação com economia de espaço graças a dispositivos de proteção muito estreitos

Sinais digitais e contatos de comutação

Proteção contra sobretensão TERMITRAB complete  

Proteção contra sobretensão TERMITRAB complete

Os estados de comutação e contatos de sinal são sinais típicos registrados com entradas binárias de controladores. Os controladores também comutam atuadores, como válvulas solenoides. Utilize uma proteção contra sobretensão adequada para proteger as entradas e saídas sensíveis dos controladores. Muitas vezes os sinais binários individuais são comutados contra um potencial de referência conjunto. A disposição de proteção típica, considerando esse potencial de referência conjunto, é disponibilizada pelas chamadas comutações 2X1 ou 4X1.   

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR