Monitoramento de corrente diferencial

Monitoramento de corrente diferencial

Monitoramento da corrente de fuga sensível a corrente alternada e contínua

Com os módulos RCM é possível detectar correntes de fuga AC e DC com um sensor de medição.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Monitoramento de corrente diferencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de corrente de fuga diferencial da série EV-RCM detectam correntes de fuga AC e DC de acordo com os requisitos da norma IEC 62752. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos. Uma conexão opcional aos controladores de carregamento da Phoenix Contact permite ainda um monitoramento confortável do estado.

Suas vantagens:

  • Registro da corrente de fuga sensível a corrente alternada e contínua com um transdutor
  • Possibilidade de usar e continuar operando um disjuntor de corrente de fuga do tipo A
  • Alta disponibilidade da instalação graças ao monitoramento permanente da corrente diferencial
  • Monitoramento de estado em combinação com os controladores de carregamento da Phoenix Contact
  • Reset opcional através de controladores de carregamento da Phoenix Contact em caso de falha

Módulo de corrente de fuga diferencial de um canal

Módulo RCM de um canal para o monitoramento da corrente de fuga de um ponto de carregamento  

Módulo de corrente de fuga diferencial de um canal

O módulo EV RCM Basic de um canal com um sensor de medição foi concebido especificamente para um ponto de carregamento. Em combinação com os dispositivos de proteção contra corrente de fuga (RCD tipo A) esta variante é adequada para a utilização em pontos de carregamento simples (por ex. caixas de parede) em casa.

Módulo de corrente de fuga diferencial de dois canais

Módulo RCM de dois canais para o monitoramento da corrente diferencial por dois pontos de carregamento separados  

Módulo de corrente de fuga diferencial de dois canais

O módulo de dois canais EV RCM Compact se destina ao registro da corrente de fuga sensível a corrente alternada e contínua de dois pontos de carregamento separados em um dispositivo de carga. O monitoramento separado por meio de dois sensores de medição aumenta a disponibilidade dos pontos de carregamento em ambiente industrial. Graças à avaliação separada de sinais em uma unidade RCM é possível economizar espaço e custos.

Detecção de corrente de fuga durante o carregamento elétrico de veículos

Detecção de corrente de fuga durante o carregamento elétrico de veículos

Uma parte integrante essencial das medidas de proteção exigidas são os dispositivos de proteção contra corrente de fuga (RCD tipo A) do lado da infraestrutura. Estes dispositivos de proteção desligam se ocorrerem correntes de fuga alternantes ou pulsantes ≥ 30 mA (proteção de pessoas e da instalação). Em caso de uma possível corrente residual DC ≥ 6 mA, como p. ex. falhas de isolamento no veículo, devem ser tomadas as medidas adequadas para cada ponto de carregamento em conformidade com as normas DIN VDE 0100-722; 2013 ou IEC 64/1846; 2012 Construção de instalações de baixa tensão, Parte 7-722: Requisitos para instalações de fábricas, espaços e instalações especiais - Alimentação de corrente de veículos movidos a eletricidade.

Os módulos RCM sensíveis a corrente alternada e contínua da Phoenix Contact detectam correntes alternadas e contínuas de fuga e oferecem, em combinação com os dispositivos de proteção contra corrente de fuga, uma proteção adicional durante o carregamento elétrico de veículos. Opcionalmente, em conjunto com os controladores de carregamento da Phoenix Contact, é possível monitorar o status e repor os módulos RCM.

Exemplo de aplicação: monitoramento da corrente de fuga de um dispositivo de carga doméstico

Representação da estrutura de uma caixa de parede com monitoramento da corrente diferencial  

Estrutura de uma caixa de parede com monitoramento da corrente diferencial

Até um dispositivo de carga doméstico consegue detectar correntes de fuga com a ajuda de um módulo RCM de um canal da Phoenix Contact e desligar o ponto de carregamento. Dessa forma é assegurada a durabilidade de um ponto de carregamento compacto para uso doméstico.

Exemplo de aplicação: monitoramento da corrente de fuga de pontos de carregamento industriais

Representação da estrutura de um dispositivo de carga com pontos de carregamento separados e monitoramento da corrente de fuga  

Infraestrutura de carregamento com módulo RCM de 2 canais

Um módulo RCM de dois canais oferece a possibilidade de monitorar separadamente dois pontos de carregamento separados dentro de um dispositivo de carga no tocante a possíveis correntes de fuga. A infraestrutura de carregamento industrial beneficia assim de uma maior disponibilidade.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)