Disjuntores de proteção

Disjuntores de proteção

Sinal para proteger o sinal

Não arrisque: uma proteção eficaz permite suas instalações funcionarem sem interrupções e a produção nunca para.

Voltar para Dispositivos de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores de proteção

Exibir todos os produtos dessa categoria

A falha de uma máquina pode causar custos consideráveis. Não permita que isso aconteça. Com os disjuntores de proteção de equipamentos da Phoenix Contact, os seus meios de produção são protegidos individualmente – desde válvulas solenoides, passando por servomotores, luzes de sinalização até entradas de PLC ou PCs industriais.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade da instalação através da proteção seletiva com fusíveis
  • Proteção confiável dos seus equipamentos – desligamento direcionado em caso de falha
  • Utilização flexível devido a vários mecanismos de disparo e pequenos escalonamentos da corrente nominal
  • Soluções para várias aplicações graças ao abrangente programa de produtos

Desligamento direcionado

Geralmente, os disjuntores de proteção de equipamentos protegem os meios de produção de forma individual. No caso de falha, eles desligam de modo direcionado apenas o atuador ou sensor atingido no circuito com erro.

Isso significa que o processo de produção continua sem interrupções.
Dependendo da função, os disjuntores de proteção de equipamentos podem ser classificados da seguinte forma:

  • Disjuntores de proteção de equipamentos térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
  • Disjuntores de proteção de equipamentos termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
  • Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada

 

 Tempo de resposta em caso de sobrecargaTempo de resposta em caso de curto-circuitoSua aplicação está perfeitamente protegida em caso de
Disjuntores de proteção de equipamentos térmicos adequadoinadequado
  • Sobrecarga
Disjuntores de proteção de equipamentos termomagnéticos adequadoideal
  • Sobrecarga
  • Curto-circuito
  • Linhas de grande extensão (graças à curva característica de disparo SFB)
Disjuntores eletrônicos de proteção idealideal
  • Sobrecarga
  • Curto-circuito
  • Linhas de grande extensão (graças à limitação de corrente ativa)
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Equipamentos de proteção – Disjuntores de proteção de equipamentos

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito


Limitação de corrente – o que é?

Comportamento de disjuntores de proteção com e sem limitação de corrente ativa