Adaptador de trilho de fixação

Adaptador de trilho de fixação

Alojamento universal de equipamento

Torne seus equipamentos compatíveis com o trilho de fixação.

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

Procurar em Adaptador de trilho de fixação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os adaptadores de trilho de fixação da Phoenix Contact, você instala equipamentos e componentes sem problemas de acordo com suas ideias. De utilização universal e com uma construção resistente, eles são o fundamento confiável para uma integração profissional de equipamentos no quadro de comando.

Suas vantagens

  • Encaixe ideal de equipamento com diferentes larguras de construção
  • Longa vida útil devido a uma superfície com proteção anticorrosiva na versão metálica
  • Montagem simples com encaixe rápido sobre o trilho de fixação conforme EN 60715
  • Retenção segura da eletrônica graças à versão resistente em metal
  • Alojamento universal de equipamentos graças a diferentes furos

A base flexível para a sua eletrônica

Adaptador de trilho de fixação  

Adaptador de trilho de fixação

Os adaptadores de trilho de fixação são a solução certa para instalar equipamentos sem uma base de montagem padronizada, transformadores ou elementos volumosos de forma segura sobre o trilho de fixação. Os adaptadores oferecem características inteligentes para uma utilização duradoura e estável:

  • Ajuste ideal para equipamentos – selecione entre adaptadores de trilho de fixação em zinco fundido sob pressão ou de plástico
  • Flexibilidade máxima no posicionamento de seus equipamentos graças aos furos de montagem
  • Poupar espaço com adaptadores à medida em diferentes larguras de construção e comprimentos

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço