Controladores de carregamento DC para estações de carga rápida

Controladores de carregamento de eletromobilidade para todas as aplicações semipúblicas e públicas.
Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nosso controlador de carregamento DC livremente programável CHARX control professional é o componente inteligente de estações de carga CCS e CHAdeMO modernas para o carregamento rápido de modo 4 conforme IEC 61851-23. O controlador comunica com o veículo, monitora o processo de carregamento, regula parâmetros como a corrente de carga e assume, opcionalmente, outras tarefas, como p. ex. a visualização no painel de controle. Seu modem 3G permite uma manutenção remota confortável. Para além do carregamento DC, o controlador suporta também um ponto de carregamento AC.

Suas vantagens

  • Dois pontos de carregamento independentes (AC e DC) com somente um controlador
  • Utilização flexível devido a programação livre conforme IEC 61131
  • Reduzido esforço de programação devido a blocos de função pré-fabricados para a comunicação de veículo conforme DIN SPEC 70121
  • Integração fácil no sistema graças a interfaces abrangentes
  • Acesso remoto confortável através de modem de rede móvel integrado

Múltiplas possibilidades de aplicação graças a programação livre

CHARX control professional  

O controlador de carregamento é programado em PC Worx mediante de blocos de função pré-instalados

O CHARX control professional pode ser livremente programável conforme IEC 61131 para a sua aplicação de carregamento individual. Assim você obtém um controlador de carregamento de uso versátil para as mais variadas demandas.

Reduza adicionalmente o seu trabalho de engenharia graças a blocos de função pré-fabricados PC Worx para a comunicação de veículo conforme DIN SPEC 70121.

Outros produtos CHARX para a infraestrutura de carregamento DC

Vasto portfólio para estações de carga rápida  

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga DC de alto desempenho ou parques para carga rápida completos. Para além dos produtos aqui apresentados disponibilizamos:
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
Visão geral do produto gerenciamento de carregamento e de carga

Breve introdução pelo gerente de produtos Pascal Stegemann