Controladores de carregamento DC

Controladores de carregamento E-Mobility para aplicações semipúblicas e públicas.

Abastecimento de corrente – com especial rapidez

Os controladores de carregamento DC permitem operar sem esforço dispositivos de carga rápida exigentes.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O controlador DC EV Charge Control Professional reúne em um equipamento todas as interfaces de um dispositivo de carga
rápida exigente. No carregamento DC, a comunicação com o veículo elétrico ocorre conforme DIN SPEC 70121 através do Combined Charging System (CCS).

Suas vantagens

  • Comunicação de alto nível para carregamento DC conforme DIN SPEC 70121
  • Solução de controle para carregamento AC conforme IEC 61851-1 e carregamento DC conforme CCS
  • Integração fácil no sistema graças a I/Os abrangentes e interfaces rápidas
  • Livremente programável conforme IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional para infraestrutura de carregamento pública

O EV Charge Control Professional é a solução de controle para o dispositivo de carga exigente. O carregamento AC convencional ou o carregamento DC rápido é completado com as variadas interfaces de comunicação e a possibilidade de programação flexível. Dessa forma são disponibilizadas soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento pública.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)