Cabo de carga DC

Cabo de carga DC

Alto desempenho

Conectores de carga para veículos para a conexão em estações de carga rápida.

Voltar para Sistemas de carregamento

Categorias

  • Lista de produtos Cabos de carga DC
    Cabos de carga DC

    Conectores de carga de veículo DC conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T da Phoenix Contact para a conexão em dispositivos de carga rápida

Procurar em Cabo de carga DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O carregamento com corrente contínua é ideal para pausas de carregamento breves em viagens mais longas. Os cabos de carga DC normalizados para tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T da Phoenix Contact permitem carregar seu veículo elétrico muito rapidamente. Os sensores integrados possibilitam um monitoramento preciso da temperatura, garantindo um processo de carregamento seguro.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata
  • Sensores integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Carregamento rápido com corrente contínua conforme 4

Modo de carga 4  

Modo de carga 4

Para o carregamento rápido DC são normalmente transmitidas potências de carga elevadas. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice. Os cabos de carga DC conforme o modo de carga 4 são compostos por um conector de carga para veículos e uma extremidade livre do condutor. Eles são conectados diretamente a estações de carga onde se encontra um conversor AC/DC.

Cabo de carga DC para a América do Norte

Conector de carga para veículos CCS tipo 1 para o mercado norte-americano  

Cabo de carga DC CCS tipo 1 refrigerado

Os cabos de carga CCS tipo 1 foram desenvolvidos para um carregamento DC rápido conforme SAE J1772 e IEC 62196-3 para o mercado norte-americano. Tanto o conector de carga para veículos como o cabo AWG têm certificação UL.

O engate de alavanca integrado evita de forma segura que o conector de carga para veículos seja puxado para fora durante o processo de carregamento.

  • Não refrigerado
    • 80 A/1000 V DC (AWG)
    • 170 A/1000 V DC (AWG)
    • 200 A/1000 V DC (AWG)
  • Refrigerado – High Power Charging:
    • 400 A/1000 V DC (métrico)
    • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cabo de carga DC para a Europa

Conector de carga para veículos CCS tipo 2 para o mercado europeu  

Cabo de carga DC CCS tipo 2 refrigerado

Em 2013, a Comissão Europeia definiu um importante marco na tecnologia de carregamento rápido na Europa: o tipo 2 é determinado como o padrão para a Europa.

Durante o processo de carregamento, os cabos de carga DC CCS tipo 2 são travados de forma eletromecânica por meio de um atuador de intertravamento integrado na entrada do veículo. Os cabos de carga estão em conformidade com a norma
IEC 62196-3 e têm certificação VDE.

  • Não refrigerado:
    • 80 A/1000 V DC (métrico)
    • 150 A/1000 V DC (métrico)
    • 200 A/1000 V DC (métrico)
  • Refrigerado – High Power Charging:
    • 400 A/1000 V DC (métrico)
    • 500 A/1000 V DC (métrico)

Cabo de carga DC para a China

Conector de carga para veículos para carregamento DC conforme o padrão GB/T para o mercado chinês  

Cabo de carga DC conforme padrão GB/T

Para o carregamento rápido na infraestrutura de carregamento chinesa são utilizados cabos de carga DC conforme GB/T 20234.3-2015.

O conector de carga para veículos dispõe de um intertravamento único desenvolvido pela Phoenix Contact. Este intertravamento controlado pela estação de carga não permite o acionamento por alavanca no conector de carga para veículos durante o processo de carregamento. Assim não é possível puxar o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

  • Não refrigerado:
    • 80 A/1000 V DC (métrico)
    • 125 A/1000 V DC (métrico)
    • 180 A/1000 V DC (métrico)
    • 250 A/1000 V DC (métrico)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Uma nova dimensão do carregamento rápido

High Power Charging torna a eletromobilidade adequada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Outras informações