UPS DC com IQ Technology

UPS DC com IQ Technology

Trabalhar mais tempo

A IQ Technology inteligente monitora e otimiza o acumulador de energia - a qualquer momento e independentemente da localização.

Voltar para UPS para aplicações DC

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Para QUINT UPS está disponível um software de configuração gratuito, diferentes cabos de dados e conjuntos de montagem para os acumuladores de energia.

  • Lista de produtos QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, a fonte de alimentação ininterrupta para aplicações DC, assegura a máxima disponibilidade da instalação.

Procurar em UPS DC com IQ Technology

Exibir todos os produtos dessa categoria

A fonte de alimentação ininterrupta inteligente garante a máxima disponibilidade da instalação. Porque a IQ Technology é inteligente e informa você sempre que é necessário. Graças às interfaces integradas, você fica sempre sabendo qual é o estado operacional de sua instalação, a qualquer momento e independentemente da localização.

Suas vantagens

  • Utilização plena do teor energético: os processos e as aplicações continuam a ser alimentados o máximo tempo possível.
  • Aviso atempado contra falha, já que a fonte de alimentação ininterrupta detecta a expectativa de vida restante do acumulador de energia.
  • Estado atual: a fonte de alimentação ininterrupta determina a capacidade de potência atual do acumulador de energia.
  • Detecção automática das capacidades e tecnologias de bateria (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Integração otimizada no sistema através da conexão da fonte de alimentação ininterrupta a controladores hierarquicamente superiores.
  • As UPS DC com IQ Technology fazem parte do sistema COMPLETE line

QUINT DC-UPS inteligente graças à IQ Technology

UPS DC com IQ Technology  

Gerenciamento inteligente com a IQ Technology

Com a IQ Technology, sua alimentação de energia ganha uma solução inteligente. A fonte de alimentação ininterrupta monitora e otimiza o acumulador de energia. Os tempos de buffer são utilizados de forma ideal. Trabalhe sem interrupções com a fonte de alimentação ininterrupta inteligente para assegurar uma alimentação de energia constante:

  • Você conhece o estado de carga e o tempo de operação residual de seu acumulador de energia.
  • Você é avisado atempadamente em relação a falhas e tem tempo para as prevenir.
  • Você maximiza a vida útil operacional do acumulador de energia.
  • Você transfere todas as informações relevantes para o seu computador e os controladores hierarquicamente superiores.

QUINT DC-UPS comunicativa para Ethernet Industrial

QUINT DC-UPS para Ethernet Industrial  

QUINT DC-UPS para Ethernet Industrial

Com a QUINT DC-UPS para a integração em redes industriais estabelecidas, você está preparado para a Indústria 4.0. Graças às interfaces integradas, o monitoramento, a parametrização ou o desligamento da instalação para a colocar em um estado seguro são possíveis a qualquer momento e independentemente da localização.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS para aplicações DC

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS inteligente

Os módulos UPS para 24 V DC com correntes de saída de 5 a 40 A permitem configurar sua solução individual consistindo de fonte de alimentação, módulo UPS e acumulador de energia.

  • Utilização otimizada do tempo de buffer e monitoramento preventivo do acumulador de energia mediante a IQ Technology.
  • Monitoramento e parametrização da instalação independentes da localização graças às interfaces integradas.
  • Reserva generosa de potência em funcionamento de rede e com bateria com SFB Technology, bem como boost dinâmico e estático.
  • Carregador de bateria muito potente com priorização da carga: máxima disponibilidade da instalação graças ao recarregamento rápido com garantia da alimentação da carga.

Seleção do acumulador de energia certo

Acumulador de energia  

Acumuladores de energia adequados à sua solução UPS

Selecione o acumulador de energia adequado para a QUINT DC-UPS:

  • Lítio: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta

Serviço

Trocado em miúdos

A nova QUINT DC-UPS fornece informações sobre a sua instalação.