Cabos de carga DC

Cabos de carga DC

Alto desempenho

Conectores de carga para veículos para a conexão em dispositivos de carga rápida.

Voltar para Sistemas de carga

Categorias

  • Lista de produtos Cabos de carga DC
    Cabos de carga DC

    Conectores de carga de veículo DC conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T da Phoenix Contact para a conexão em dispositivos de carga rápida

Procurar em Cabos de carga DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

O carregamento com corrente contínua é ideal para pausas de carregamento breves em viagens mais longas. O cabo de carga DC normalizado para tipo 1, tipo 2 e GB/T da Phoenix Contact permite carregar seu veículo elétrico muito rapidamente. Os sensores integrados possibilitam um monitoramento preciso da temperatura, garantindo um processo de carregamento seguro.
Sempre um passo à frente: a Phoenix Contact desenvolve o nível de expansão seguinte do carregamento rápido, cabo de carga com sistema de arrefecimento integrado. Geometrias idênticas ao já consagrado Combined Charging System (CCS) permitem minimizar ainda mais os tempos de carga. É atingida uma corrente de carga até 500 A com 1000 V DC.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo com CCS tipo 1, CCS tipo 2 e padrão GB/T
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Produção conforme ISO/TS 16949

Conector de carga para veículos DC com extremidade livre do condutor conforme modo 4

Para o carregamento rápido DC são normalmente transmitidas potências de carga elevadas. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice. Os cabos de carga DC conforme o modo de carga 4 são compostos por um conector de carga para veículos e uma extremidade livre do condutor. Eles são conectados diretamente aos dispositivos de carga, onde se encontra um conversor AC/DC. As normas não preveem qualquer ligação plugável do lado da infraestrutura.

Escolha de entre diversas variantes:

  • Padrão de carga CCS tipo 1 (América do Norte), CCS tipo 2 (Europa) e GB/T (China)
  • Correntes de carga de 60 A, 80 A, 125 A, 200 A, 250 A
  • Diferentes comprimentos de cabo

Cabo de carga DC CCS tipo 1 – Carregamento DC na América do Norte

Conector de carga para veículos CSS tipo 1 para o mercado norte-americano  

Conector de carga para veículos CCS tipo 1

Os cabos de carga CCS tipo 1 foram desenvolvidos para um carregamento DC rápido conforme SAE J1772 e IEC 62196-3 para o mercado norte-americano. Tanto os conectores de carga para veículos CCS tipo 1 como os cabos AWG têm certificação UL. Um engate de alavanca evita que o conector de carga para veículos seja puxado sob carga.

  • 60 A / 600 V DC (AWG)
  • 125 A / 600 V DC (AWG)

 

Cabo de carga DC CCS tipo 2 – Carregamento DC na Europa

Conector de carga para veículos CSS tipo 2 para o mercado europeu  

Conector de carga para veículos CCS tipo 2

Em 2013, a Comissão Europeia definiu um importante marco na tecnologia europeia de carregamento rápido – O tipo 2 é determinado como o padrão para a Europa. Também com esta geometria do conector, os carregamentos AC e DC são executados com a ajuda do CCS. Durante a recarga, os cabos de carga DC são travados de forma eletromecânica por meio de um atuador de bloqueio integrado na tomada do veículo. Os cabos de carga estão em conformidade com a norma IEC 62196-3 e têm certificação VDE.

  • 60 A / 1000 V DC (métrico)
  • 125 A / 1000 V DC (métrico)
  • 200 A / 1000 V DC (métrico)

Cabo de carga DC GB/T – Carregamento DC na China

Conector de carga para veículos para carregamento DC conforme o padrão GB/T para o mercado chinês  

Conectores de carga para veículos DC conforme GB/T

Para o carregamento rápido na infraestrutura de carregamento chinesa são utilizados cabos de carga DC conforme GB/T 20234.3-2015. O conector de carga para veículos dispõe de um travamento único desenvolvido pela Phoenix Contact. Este travamento controlado pelo dispositivo de carga não permite o acionamento por alavanca no conector de carga para veículos durante o processo de carregamento. Assim não é possível puxar o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

  • 80 A / 750 V DC (métrico)
  • 125 A / 750 V DC (métrico)
  • 250 A / 750 V DC (métrico)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)