Conversores DC/DC

Conversores DC/DC

Tensão contínua regulada

Evite falhas do consumidor: os conversores DC/DC fornecem uma tensão contínua regulada.

Voltar para Fontes de alimentação e UPS

Categorias

  • Lista de produtos UNO POWER
    UNO POWER

    Com os novos conversores DC/DC UNO POWER, você alimenta seu quadro de comando diretamente a partir da instalação fotovoltaica.

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    O terminal de alimentação AC alimenta os conversores DC/DC MINI com tensão ideal e equivalente.

  • Lista de produtos TRIO POWER
    Conversor DC/DC TRIO POWER com 1500 V

    O conversor DC/DC da família TRIO com 1500 V é ideal para aplicações nos setores dos sistemas fotovoltaicos e de tecnologia de acionamento.

Procurar em Conversores DC/DC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conversores DC/DC asseguram uma tensão contínua regulada. Com a sua aplicação você pode evitar falhas da sua aplicação. Eles renovam as tensões, de modo que a carga continua sendo alimentada sempre com uma tensão contínua regulada inclusive com comprimentos de cabo longos. Com conversores DC/DC, você altera o nível de tensão ou assegura a criação de sistemas de alimentação independentes através de isolamento galvânico.

Suas vantagens

  • Lado de saída muito forte: expansão da instalação simples, partida confiável de cargas pesadas e acionamento de disjuntores de linha (SFB Technology)
  • Sinalização muito abrangente: o monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
  • Seleção livre entre conexão a parafuso e push-in
  • As certificações Ex e IECEx permitem a utilização em atmosferas potencialmente explosivas
  • Os conversores DC/DC QUINT fazem parte do sistema COMPLETE line

Conversores DC/DC QUINT com a máxima funcionalidade

Conversores DC/DC QUINT com tecnologia de conexão push-in e a parafuso  

Conversores DC/DC QUINT com tecnologia de conexão push-in e a parafuso

Os conversores DC/DC QUINT asseguram segurança e confiabilidade com máxima funcionalidade e tecnologias líderes. Eles proporcionam máxima disponibilidade do sistema graças à SFB Technology, ao boost estático (125 %) e também ao monitoramento funcional preventivo.

Pela primeira vez, com os conversores DC/DC você também se beneficia do boost dinâmico (200 % para 5 s) e da seleção entre tecnologia de conexão push-in e a parafuso. Além do mais, você pode adaptar individualmente limites de sinalização e curvas características. Alguns conversores dispõem adicionalmente da certificação IECEx, permitindo a utilização em atmosferas potencialmente explosivas.

Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT

Níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT  

Os níveis de tensão dos conversores DC/DC QUINT

Os conversores DC/DC QUINT são adequados para potências com correntes de até 20 A. Graças à ampla faixa de tensão de entrada estão cobertas todas as tensões de entrada e saída convencionais nas classes de potência até 480 W. Eles convertem tensões nominais de entrada de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC em tensões de saída até 56 V DC.

Além do mais, os conversores DC/DC QUINT com entrada de faixa ampla são perfeitamente adequados, p. ex., para aplicações nos setores ferroviário ou de produção de energia. Eles permitem tensões de entrada de 42 até 96 V DC ou de 67 até 154 V DC.

Conversores DC/DC até 100 W

Conversores DC/DC até 100 W  

Conversores DC/DC até 100 W

Os conversores DC/DC QUINT também estão disponíveis na faixa de potência até na faixa de potência até 100 W. Sendo especialmente potentes e com economia de espaço, estes conversores dispõem de um elevado grau de eficiência, de monitoramento funcional preventivo e do boost estático e dinâmico. Além do mais, você pode escolher entre conexão push-in e conexão a parafuso. 

Conversores DC/DC QUINT com pintura de proteção

Conversores DC/DC QUINT com pintura de proteção  

Conversores DC/DC QUINT com pintura de proteção

Os conversores DC/DC QUINT com pintura de proteção são extremamente resistentes e adequados para ambientes exigentes. A pintura de proteção dos conversores DC/DC protege contra poeira, gases corrosivos, 100 % de umidade do ar e falhas devido a correntes de fuga superficiais por corrosão e migração eletroquímica.

Graças ao MOSFET de desacoplamento integrado para redundância 1+1 e n+1, os conversores DC/DC da variante Plus oferecem uma distribuição de carga simétrica e aumentam assim a disponibilidade do sistema. A faixa ampla de temperatura de -40 °C a +70 °C permite uma utilização sob condições ambientais extremas.

Conversor DC/DC TRIO com 1500 V

Conversores DC/DC TRIO para o fornecimento de energia descentralizado  

Conversores DC/DC TRIO para o fornecimento de energia descentralizado

O conversor DC/DC da família com 1500 V alimenta sua instalação diretamente a partir do campo e também oferece uma fonte de alimentação confiável, mesmo sem rede central. Ele é ideal para aplicações nos setores dos sistemas fotovoltaicos e de tecnologia de acionamento.

Nas instalações fotovoltaicas, o conversor DC/DC TRIO permite a partida do inversor central mesmo sem rede de alimentação. Além disso, pode ser utilizado para a alimentação direta e imediata do monitoramento de strings dentro de caixas de conexão de gerador.

No setor de tecnologia de acionamento, o equipamento também gera 24 V diretamente na máquina para alimentar o controle da instalação. 

Conversores DC/DC UNO POWER para aplicações fotovoltaicas

Alimentação direta a partir de módulos fotovoltaicos  

Conversores DC/DC UNO para a alimentação direta da Combiner Box a partir do módulo fotovoltaico

Com o conversor DC/DC da família UNO POWER, você alimenta seu quadro de comando diretamente a partir da instalação fotovoltaica. Graças à conexão direta em tensões de string de até 1000 V DC, p. ex., a Combiner Box é alimentada diretamente a partir do módulo fotovoltaico. Assim você economiza custos de instalação adicionais e aumenta a eficiência do sistema.

Converter tensões com MINI POWER

MINI POWER para tensões de 10 a 75 V DC  

Níveis de tensão dos conversores DC/DC MINI

Os conversores DC/DC da família MINI POWER são adequados para tensões reduzidas. Os transformadores de tensão estão disponíveis para tensões de entrada de 10 até 75 V DC. Sendo que fornecem correntes entre 0,7 e 2 A. Um LED e uma saída de comutação ativa servem para o monitoramento da tensão de saída. Os conversores DC/DC MINI são especialmente adequados para a tecnologia de medição, comando e regulagem.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
Referrer: https://www.google.com/