Cibersegurança

Cibersegurança industrial

Redes industriais seguras

O escudo de proteção inovador para o seu sistema: roteador com firewall e VPN integrados.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Cibersegurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja suas instalações contra acessos não autorizados por pessoas ou malware. Os produtos mGuard da Phoenix Contact protegem a rede da sua instalação com uma firewall forte, flexível e rápida. Além disso, a função VPN opcional permite conexões seguras a máquinas ou locais remotos através da Internet.

Suas vantagens

  • O mais elevado nível de segurança com firewall de inspeção de estado e Deep Packet Inspection
  • Manutenção remota simples e segura graças à conexão VPN e ao protocolo de segurança IPsec
  • Elevado desempenho com taxa de transferência de dados até 99 MBit/s
  • Múltiplas possibilidades de aplicação: como módulo de trilho de fixação compacto, em formato PCI ou como dispositivo portátil com alimentação USB
  • Cresce com seus requisitos em virtude da ampliação de licenças e funções

Proteger as instalações industriais de modo seguro

Firewall para proteção de instalações industriais  

Proteção confiável para sua rede

As empresas só conseguem ser bem-sucedidas quando seus sistemas funcionam de forma confiável: falhas de sistema, sabotagens ou perda de dados podem provocar danos econômicos graves. Por isso, a prevenção dessas falhas é essencial.

Para proteger as instalações industriais, o melhor possível, contra as falhas de segurança, a Phoenix Contact oferece, com a família mGuard, uma série de dispositivos de segurança para diversas aplicações, como p. ex. a manutenção remota segura ou acessos seguros por parte dos colaboradores da assistência.

Portfólio de produtos mGuard

Produtos mGuard em diferentes formatos  

O formato certo para sua aplicação: dispositivos de segurança mGuard

Com os produtos mGuard, você recebe uma solução de segurança à medida da sua rede industrial. Os dispositivos de segurança robustos e aptos para a indústria incluem funcionalidades de firewall, roteamento e VPN para proteger contra ataques cibernéticos malignos e falhas indesejadas. Além disso, eles permitem uma manutenção remota segura através de redes públicas.

A Phoenix Contact disponibiliza diferentes produtos de hardware e software para a segurança de rede, consoante os requisitos:

  • Equipamentos de trilho de fixação e cartões PCI
  • Hardware portátil, aparelhos de mesa e equipamentos de 19“ como estação remota dos equipamentos de campo mGuard
  • Opções de licença
  • Software de gerenciamento central
  • Secure VPN Client
  • Soluções em cloud

Funções

O firmware mGuard oferece as seguintes funções em todos os dispositivos de segurança mGuard:

  • Firewall de inspeção de estado
  • Firewall do usuário
  • Roteamento com NAT (Network Address Translation) e 1:1-NAT
  • IPsec Virtual Private Networks (VPNs) de alta segurança para acesso remoto seguro
  • Priorização de pacotes via Quality of Service (QoS)
  • Monitoramento da integridade do sistema de arquivos Windows para proteção contra malware
  • Suporte ao gerenciamento de rede

Serviços de segurança

Além do vasto portfólio de produtos, a Phoenix Contact também oferece serviços de segurança:

Temos todo o prazer em aconselhar você quanto à proteção da sua rede industrial, desde a assistência de conceitos até à colocação em funcionamento e instrução, passando pela elaboração de conceitos detalhados de segurança.
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
Proteção de computadores de produção com Windows XP

Módulo de segurança mGuard


Soluções de rede para a construção de máquinas

Tendências e soluções para a comunicação de dados industrial

Outras informações