Ferramenta de corte

Ferramenta de corte

Um resultado limpo sem esforço

Com pouca força: cortar e encurtar cabos de modo simples e limpo.

Voltar para Ferramenta manual

Categorias

Procurar em Ferramenta de corte

Exibir todos os produtos dessa categoria

Um processamento adequado e permanente de condutores só é realizável com ferramentas de qualidade. A Phoenix Contact oferece uma ferramenta de corte especialmente robusta e temperada para um corte sem tensão e sem esmagamento.

Suas vantagens

  • Durabilidade – gumes de corte temperados e especialmente endurecidos
  • Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
  • Tudo da mesma marca, graças a um programa de produtos abrangente

Cortar com conforto

Ferramentas de corte  

Separar com gumes de corte temperados e especialmente endurecidos

Cortar de modo confortável e sem cansaço: a nossa gama de produtos CUTFOX lhe oferece uma ferramenta ideal para qualquer tipo de aplicação.

Condutores e cabos até 1400 mm² e diâmetros até 100 mm podem ser processados quase sem esmagamento. Através do mecanismo de catraca, o esforço é muito pequeno, mesmo com bitolas grandes, de até 100 mm de diâmetro.

Até mesmo materiais extremamente duros como corda de piano e aço para molas podem ser separados com resultados uniformes.