Máquinas automáticas de corte

Máquinas automáticas de corte

Precisão ao milímetro

O equipamento perfeito mesmo em estações de trabalho variáveis: o equipamento compacto pode ser utilizado de modo estacionário ou móvel.

Voltar para Máquinas automáticas

Categorias

Procurar em Máquinas automáticas de corte

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize tempo na construção de quadros de comando: com as máquinas automáticas de corte da Phoenix Contact. A entrada rápida e intuitiva de comprimento e quantidade elimina erros de operação. O equipamento determina automaticamente o diâmetro.

Suas vantagens

  • Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
  • Ajuste automático do diâmetro através de sistema de molas
  • Transferência confortável de dados, por ex. a partir do Microsoft Excel

Dispositivo automático de corte para cabos, fios e mangueiras retráteis

Máquina automática de corte CUTFOX 10  

Máquina automática de corte CUTFOX 10

Com as máquinas automáticas de corte CUTFOX 10, você pode cortar condutores e cabos de até 10 mm² e 8 mm de diâmetro com precisão milimétrica.

O manuseio é especialmente simples. Você insere o comprimento e a quantidade de cortes através de grandes teclas numéricas. Os rolos de acionamento e de guia se ajustam automaticamente ao respectivo diâmetro definido.

Uma função especial torna a operação ainda mais confortável: com o software CUTSOFT fornecido, você pode transferir para o equipamento listas de cabeamento eletrônicas com a indicação dos comprimentos e outras informações contidas em tabelas de dados.

Complemento útil

Acessório CUTFOX 10 C-UN  

Acessório CUTFOX 10 C-UN

Com a desbobinadeira de cabos CUTFOX 10 C-UN, você mantém as bobinas e os carretéis de cabos sob controle. Com esse acessório, o material torcido e a desbobinagem involuntária dos condutores são coisas do passado. Assim, o material pode ser fornecido sem falhas e sob tensão permanente.