Fontes de alimentação para indústria, comunicação, tecnologia de carregamento e muito mais.
Nós oferecemos competência a partir de um único fornecedor. Além da linha de produtos standard, fornecemos fontes de alimentação desenvolvidas sob medida para seu projeto para controladores industriais, caixas eletrônicos, engenharia biomédica, telecomunicações e muito mais.
Nos segmentos industriais da engenharia mecânica e da automação, nossas fontes de alimentação inovadoras e seguras garantem um funcionamento sem interrupções. As aplicações são, por exemplo, robôs industriais, ferramentas elétricas profissionais, assim como carregadores para iluminações de emergência e baterias para embarcações.
Exemplo: fonte de alimentação para robô com ATX integrado, PSU-27/30_48/18:
Fonte de alimentação para controle e regulagem do ângulo em instalações eólicas e conversores de frequência
Aproveite as possibilidades de adaptação específicas para clientes inclusive para sua fonte de alimentação em sistemas de células de combustível, para o controle e regulagem do ângulo em instalações eólicas ou para conversores de frequência.
Exemplo: carregador para o ajuste do ângulo em turbinas eólicas, PSU-1AC/280DC/2:
Fonte de alimentação para sistemas de centrais telefônicas, redes sem fio de banda larga e redes ópticas
Os equipamentos de comunicação como componente elementar da infraestrutura exigem uma vida útil extremamente longa e uma elevada segurança contra falhas. Nossas fontes de alimentação para sistemas de centrais telefônicas e transmissão de dados, redes sem fio de banda larga e Microwave Packet Radio satisfazem esses requisitos elevados.
Exemplo: fonte de alimentação para redes ópticas, PSU-1AC-48DC/12DC/49:
Nossa oferta de soluções abrange fontes de alimentação para diferentes áreas de aplicação na tecnologia médica, por ex. aparelhos de raios X ou análise.
Exemplo: fonte de alimentação para detectores de raios X em diversas aplicações, PSU-1AC/215:
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta
"$pageName" em