A prática bobina Rogowski do sistema de medição PACT RCP-4000A-UIRO se instala facilmente em barras coletoras e condutores circulares, sem que seja necessário desmontar partes da instalação. Com somente um tipo de bobina podem ser medidas correntes alternadas até 4000 A. O transdutor conectado a jusante pode ser livremente configurado tanto na entrada de sinal como na saída de sinal. Dessa forma podem ser otimizadas as faixas de medição de corrente, de modo a que o sinal de saída possa reproduzir também toda a amplitude do sinal.
Registro de dados de energia centralizado com o conjunto PACT RCP-4000A-1A e um equipamento de medição de energia EMpro
O transdutor dos conjuntos PACT RCP-4000A-1A transforma o sinal de saída da bobina em uma corrente secundária típica para processamento posterior tal como é fornecida por um transformador de corrente padrão.
Para utilização universal podem ser ajustadas oito faixas de medição de corrente por chave DIP. Com os equipamentos de medição de energia EMpro conectados a jusante, os parâmetros podem ser registrados, exibidos e enviados para o seu controlador diretamente no quadro de comando.
"$pageName" em