Voltar para a visão geral

Exemplos de aplicação

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de transformadores de corrente PACT com os componentes adequados à medição de corrente – da alimentação principal à central de comando.

Geração de sinais normalizados

Geração de sinais normalizados com transformadores de corrente PACT  

Geração de sinais normalizados

O transformador de corrente transforma a corrente de entrada em 1 A AC ou 5 A AC. Com essa corrente secundária, um transdutor de corrente ligado a jusante gera, por exemplo, um sinal normalizado de 4…20 mA para processamento posterior.

Voltar para cima

Monitoramento de carga

Monitoramento de cargas com transformadores de corrente PACT  

Monitoramento de cargas

Combinado com um transformador de corrente, um relé de monitoramento de potência ativa pode monitorar até a carga de motores elétricos maiores.

Voltar para cima

Gerenciamento de motor

Gerenciamento de motor com transformadores de corrente PACT  

Gerenciamento de motor

Os transformadores de corrente PACT permitem a utilização de relés de carga com gerenciamento de motor, mesmo com correntes maiores.

Voltar para cima

Circuitos de teste

Terminais de isolamento de teste PACT  

Circuitos de teste com terminais de isolamento de transdutor

Os terminais de isolamento de transdutor compactos no sistema CLIPLINE complete protegem seu transformador de corrente contra danificação. O conector patenteado garante um curto-circuito automático avançado com conforto.

Voltar para cima

Tecnologia de medição de energia

Medição de energia com transformadores de corrente PACT  

Os transformadores de corrente PACT encaminham correntes nominais para equipamentos de medição

A abrangente gama de produtos dos transformadores de corrente PACT possibilita as mais diferentes aplicações na tecnologia de medição de energia: com os equipamentos de medição de energia EMpro ligados a jusante, os parâmetros podem ser registrados, exibidos e enviados para o PLC diretamente no quadro de comando.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações