Transformadores de corrente encaixáveis

Enorme capacidade de conversão

Enorme capacidade de conversão

Os transformadores de corrente PACT são oferecidos em diferentes relações de transformação, classes de precisão e potências nominais.

Voltar para Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Categorias

Procurar em Transformadores de corrente encaixáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os transformadores de corrente PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas de até 4.000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A. Em cerca de 3.000 versões, você pode optar entre transformadores tubulares, de encaixar e de corrente com enrolamento conforme as suas exigências.

Suas vantagens

  • Economiza tempo e espaço – a montagem sem ferramentas com a fixação rápida de transformador
  • Montagem variável graças a possibilidades de fixação de utilização flexível
  • Instalação com economia de espaço graças à construção compacta e à largura de caixa contínua de 30 mm
  • A vantagem para sua segurança – isolamento seguro de acordo com a norma EN 50178 até 1.000 V
  • Registro confiável dos picos de carga com uma corrente contínua nominal térmica de 120 % da corrente nominal primária
  • Cabeamento seguro graças à tecnologia de conexão profissional

Economiza tempo e espaço – Fixação rápida do transformador de corrente

Com a fixação rápida, você instala o transformador de corrente PACT no trilho de contato de forma rápida e segura.

Você também monta manualmente o transdutor em locais demasiado apertados para a chave de fenda.
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
Equipamentos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para sua medição de energia.