Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Economiza tempo e espaço - Fixações rápidas do transformador de corrente

Com a fixação rápida, você instala o seu transformador de corrente PACT no trilho de contato de forma rápida e segura. Para isso, basta colocar a tala de retenção da fixação rápida na ranhura de guia do transformador. Dois pinos de fixação garantem um suporte seguro.

A montagem sem ferramentas com a fixação rápida de transformador oferece as seguintes vantagens:

  • Você também monta manualmente o transdutor em locais demasiado apertados para a chave de fenda.
  • Nos pinos de fixação está integrado um travamento rápido que torna o tempo de montagem independente da profundidade de aparafusamento, isto é, da distância entre tala de retenção e trilho de contato.
  • As pontas dos pinos de fixação pressionam contra o trilho de contato, mesmo apenas com um leve aperto. Isso facilita consideravelmente o alinhamento, sobretudo no caso de uma alimentação trifásica.
Voltar para cima

Montagem variável e com economia de espaço

Variadas possibilidades de montagem  

Variadas possibilidades de montagem

Além do local de instalação vertical e horizontal você tem ainda outras possibilidades de instalação com os acessórios opcionais:

  • no trilho de fixação com o adaptador de trilho de fixação encaixável
  • na parede do quadro de comando com pés de encaixe extraíveis

Todos os transformadores de corrente PACT têm somente 30 mm de largura. Quando houver pouco espaço, simplesmente monte os transformadores de forma plana no trilho de contato. Isso economiza espaço – por exemplo, na medição de saídas de ramal do trilho principal a ser alimentado.

Voltar para cima

Isolamento seguro conforme EN 50178

Isolamento seguro – com transformadores de corrente PACT  

Isolamento seguro – com transformadores de corrente PACT

Os transformadores de corrente PACT oferecem isolamento seguro de acordo com a norma EN 50178. Esta é relevante para o equipamento de instalações de corrente intensa com componentes eletrônicos.

A EN 50178 se diferencia claramente da norma de transformadores habitual EN 60044 na segurança:

  • Distâncias de isolamento e fuga maiores
  • Tensão de teste mais elevada

Com os transformadores de corrente PACT, você assegura que não ocorre qualquer descarga no lado secundário do transformador. Assim, a vida humana é protegida dentro e fora do quadro de comando.

Voltar para cima

Tensão operacional em comparação

A norma EN 50178 estipula tensões suportáveis de impulso claramente superior para o teste do transformador. No caso de um teste conforme a norma EN 60044, esses requisitos deixam de ser cumpridos logo a partir de uma tensão de isolamento nominal de 480 V (L-L). Os transformadores de corrente PACT possuem distâncias de isolamento e fuga consideravelmente maiores e são testados com 12 kV. Isso garante uma segurança elevada.

Na norma EN 50178, a tensão indicada se refere à fase/ao condutor neutro, para que a tensão de isolamento nominal dos transformadores normais de 720 V seja, neste caso, de apenas 416 V (L-N). Em aplicações de sistema, os transformadores de corrente PACT até permitem a utilização de até 1.000 V (L-N).

 EN 60044-1
(norma de transformadores)
EN 50178
(para instalações de corrente intensa)

Tensões de isolamento nominais

(Tensão operacional)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Tensão suportável de impulso para teste do transdutor

  • com 277 V (L-N)
  • com 1.000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Detectar picos de corrente em segurança

Detectar picos de carga  

Os transformadores de corrente PACT detectam com confiabilidade os picos de corrente

Com os transformadores de corrente PACT, você detecta picos de corrente maiores do que a intensidade de corrente de referência – sem perigo de danos.

Pois os transformadores de corrente PACT foram projetados para uma corrente nominal contínua de 120% da intensidade de corrente de referência primária. Isso significa que um transformador de corrente PACT, com uma potência nominal indicada de 10 VA e uma corrente nominal de 1,2 vezes, produz efetivamente 14,4 VA – e isso continuamente.

Voltar para cima

Técnica de conexão segura

Técnica de conexão segura  

Os transformadores de corrente PACT oferecem técnica de conexão segura

A tecnologia de conexão dos transformadores de corrente PACT da Phoenix Contact funciona segundo o chamado princípio do elevador: quando um parafuso é rodado, uma plaquinha de metal se desloca para cima e aperta firmemente o condutor.

Isso traz muitas vantagens:

  • Nenhum dano para o condutor, pois é possível tocar diretamente nos parafusos porque o condutor é suportado pela plaquinha de metal.
  • Resistências de contato baixas devido a grandes superfícies de aperto.
  • Conexão duradoura, pois as fortes forças de pressão provocam uma elevada condensação nos condutores finos que impede a penetração de gases nocivos

Além disso, o transformador de corrente também pode ser conectado lateralmente através de terminais de cabo em forquilha, em caso de montagem horizontal.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações