Voltar para a visão geral

Transdutor de corrente até 200 A AC – Suas vantagens em detalhe

Adaptação sem interrupção – com sensor articulado Rogowski

Sensor Rogowski  

Instalação sem interrupção com sensor articulado Rogowski

Abrir o sensor Rogowski, inserir o módulo no condutor e fechar novamente – pronto: fácil assim é o princípio de circulação do cabo.

Instale facilmente os transdutores de corrente em instalações novas ou adapte máquinas existentes sem interrupções – sem desmontar peças da instalação.

Medição do valor efetivo real sem perdas com sensor Rogowski

Sensor Rogowski  

Registro do valor efetivo real conforme o princípio Rogowski (TRMS)

Com nossos transdutores de corrente até 200 A AC, você pode registrar correntes de acordo com o princípio da medição do valor efetivo real. Assim, você também pode medir correntes alternadas não senoidais.

O equipamento utiliza um sensor Rogowski para medir a corrente e essa é a grande vantagem: uma medição sem perdas e sem interrupção do condutor.

  • Nenhuma medição de corrente Shunt complicada e com perdas
  • Com isolamento suficiente do condutor, não é necessário isolar em segurança o circuito de medição e a eletrônica.
  • Sem pontos de contato adicionais, que podem atrair resistências de contato para si.
  • Nenhuma intervenção no circuito de medição, garantindo, assim, a transferência exata da corrente.

Diferentes faixas de medição – seleção simples com o comutador deslizante

Comutador deslizante para diferentes faixas de medição  

Com o comutador deslizante, escolha uma de três faixas de medição

Dependendo da faixa de medição que você pretende registrar com seu transdutor de corrente – escolha uma de três possibilidades com o comutador deslizante.

Instalação rápida e flexível graças a diferentes possibilidades de montagem

Instalação versátil  

Cabeamento rápido com os conectores de encaixe COMBICON

Os transdutores de corrente até 200 A AC da Phoenix Contact podem ser fixados diretamente no trilho de fixação ou parafusados na placa de montagem.

Com os conectores de encaixe COMBICON, a ligação dos equipamentos é rápida e simples. Além disso, o tamanho compacto permite a instalação em caixas de distribuição planas – ideais para aplicações descentralizadas.

Para diâmetros de condutor de até 18,5 mm

Abertura de recepção para condutores  

O sensor articulado Rogowski abrange condutores até 18,5 mm

Com nossos transdutores de corrente até 200 A AC, você pode abranger e medir condutores no lado da entrada com um diâmetro de até 18,5 mm.


Voltar para a visão geral
Outras informações