Voltar para a visão geral

Transdutor de corrente até 12 A AC – Suas vantagens em detalhe

Proteção confiável contra interferências – com isolamento de 3 vias

Transdutor de corrente com isolamento de 3 vias  

Alta segurança operacional com isolamento galvânico de 3 vias

Os transdutores de corrente AC dispõem de um isolamento seguro de 3 vias. Aqui, a entrada, a saída e a alimentação são isoladas galvanicamente entre si. Isso eleva a segurança operacional perante interferências em sua instalação.

Aplicação mundial com alimentação de faixa ampla

Os transdutores de corrente da versão UP podem ser aplicados em todo o mundo graças à alimentação de faixa ampla integrada – com tensões de 19,2 a 253 V.

Alimentação variável com jumpeamento de tensão

Transdutor de corrente com jumpeamento de tensão  

Jumpeamento modular de tensão com o conector de trilho de fixação

Alimente diretamente o equipamento através dos terminais de conexão ou faça o jumpeamento modular da tensão de alimentação de 24 V com o conector de trilho de fixação. Assim, você economiza tempo e dinheiro no cabeamento.

Configurar com facilidade e diagnosticar com rapidez

Chave DIP no transdutor de corrente  

Ajuste fácil e diagnóstico de fácil compreensão com chave DIP e LED de estado

A faixa de medição e a saída de sinal são facilmente ajustadas com uma chave DIP nos transdutores de corrente - diretamente na parte dianteira da caixa.

Com rapidez e clareza, os LED de estado na parte dianteira da caixa informam você sobre o estado de operação do transdutor de corrente.

Aplicação versátil graças às certificações ATEX

Área Ex  

MACX MCR-SL-CAC-... para utilização na zona Ex 2

Meça correntes mesmo em áreas com perigo de explosão. Nossos transdutores de corrente estão certificados de acordo com as normas atuais ATEX para a zona Ex 2.


Voltar para a visão geral
Outras informações