Voltar para a visão geral

Transdutor de corrente até 55 A AC/DC – Suas vantagens em detalhe

Configuração – rápida com chave DIP ou ampliada com o software

Chave DIP no transdutor de corrente até 55 A  

Configuração básica rápida com chaves DIP

A configuração básica dos transdutores de corrente se realiza simples e rapidamente com chaves DIP e potenciômetros. Assim, você pode executar os seguintes ajustes sem PC e diretamente no equipamento:

  • Selecionar processo de medição
  • Ajustar a área de medição de entrada
  • Configurar a saída analógica
  • Ajustar a saída de limiar e o limiar de comutação

Paralelamente, configure as seguintes funções úteis com o software de condução intuitiva MCR/PI-CONF-WIN:

  • Definir os limites máximo e mínimo – para uma reprodução ótima da área de medição
  • Diagnóstico da atual propagação de corrente
  • Salvar os ajustes e copiar rapidamente para outros módulos
  • Ajustar o comportamento e a histerese de comutação e o retardo de inclinação e rearme no alarme de valor-limite

Utilizar de forma otimizada a área de medição

Elevada resolução da área de medição  

Elevada resolução da área de medição

Nos transdutores de corrente até 55 A AC/DC, os limites máximo e mínimo da área de medição são definidos continuamente com o software. Assim, você define uma janela de medição específica (função Window), reproduzida pelo equipamento em toda a tolerância de sinal de saída.

Para o registro de corrente contínuo, nós oferecemos os transdutores de corrente MCR-S-...-DCI em dois tipos básicos:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI para medição de corrente até 11 A: além dos sinais de entrada normalizados de 1 e 5 A, você pode ajustar a área de medição de modo contínuo: intervalo inicial de 0 a 7,5 A e intervalo final 0,2 a 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI para medição de corrente até 55 A AC/DC: se você quiser medir correntes do motor elevadas, ajuste corretamente a área de medição: intervalo inicial de 0 a 37,5 A e intervalo final de 9,5 a 55 A.

Medição de eficácia real sem perdas com sensor de efeito Hall

Registro do valor efetivo real por meio do sensor de efeito Hall (TRMS)  

Registro do valor efetivo real por meio do sensor de efeito Hall (TRMS)

Os transdutores de corrente até 55 A registram o valor efetivo real através de um sensor de efeito Hall e são, desse modo, independentes do fator de formato.

Nesse processo, o condutor a medir não pode ser interrompido, sendo colocado simplesmente através do equipamento. Isso oferece muitas vantagens:

  • Substituição de uma medição de corrente Shunt complicada e com perdas.
  • Com isolamento suficiente, o circuito de medição e a eletrônica utilizada não necessitam ser separados em segurança.
  • Sem pontos de contato adicionais, que podem atrair resistências de contato para si.
  • Transferência exata da corrente, pois se evita uma intervenção direta no circuito de medição.

Além disso, é possível registrar a corrente através do valor médio aritmético. Assim, você mede as correntes contínuas ou filtra um percentual contínuo de uma corrente mista.

Paralelamente, através do valor médio aritmético é possível disponibilizar correntes contínuas bipolares como sinais padrão analógicos na saída.

Alarme de valor-limite

Adicionalmente à saída analógica, os transdutores de corrente até 55 A AC/DC oferecem uma saída de comutação. Opcionalmente, com relé ou transistor. A saída de comutação é conectada com as seguintes indicações operacionais:

  • Princípio de trabalho ou de corrente de repouso
  • Ativação de comutação em caso de o ponto do limiar definido ficar demasiado baixo
  • Ativação de comutação em caso de o ponto do limiar definido ser excedido

Proteção confiável

Transdutores de corrente MCR-S-...-DCI-...  

Os transdutores de corrente MCR-S-...-DCI-... oferecem uma alta segurança operacional

Os transdutores de corrente até 55 A dispõem de um isolamento galvânico de 3 vias conforme a norma EN 61010 entre entrada, saída e alimentação. Isso eleva a segurança operacional perante interferências em sua instalação.


Voltar para a visão geral
Outras informações