Voltar para a visão geral

Transdutor de corrente até 600 A – Suas vantagens em detalhe

Medição de eficácia real sem perdas com sensor de efeito Hall

Registro do valor efetivo real por meio do sensor de efeito Hall (TRMS)  

Registro do valor efetivo real por meio do sensor de efeito Hall (TRMS)

Os transdutores de corrente universais AC/DC registram o valor efetivo real através de um sensor de efeito Hall e são, desse modo, independentes do fator de formato. Nesse processo, o condutor a medir não pode ser interrompido, sendo colocado simplesmente através do equipamento. Isso oferece muitas vantagens:

  • Substituição de uma medição de corrente Shunt complicada e com perdas
  • Com isolamento suficiente, o circuito de medição e a eletrônica utilizada não necessitam ser separados em segurança.
  • Sem pontos de contato adicionais, que podem atrair resistências de contato para si.
  • Transferência exata da corrente, pois se evita uma intervenção direta no circuito de medição.

Instalação rápida e flexível

Transdutor de corrente MCR-SL-CUC …  

Transdutor de corrente MCR-SL-CUC-… – instalação rápida com conectores de encaixe COMBICON

Os transdutores de corrente até 600 A AC/DC da Phoenix Contact podem ser fixados diretamente no trilho de fixação ou parafusados na placa de montagem.

Com os conectores de encaixe COMBICON, a ligação dos equipamentos é rápida e simples. Além disso, o tamanho compacto permite a instalação em caixas de distribuição planas – ideais para aplicações descentralizadas.

Proteção eficaz

Transdutor de corrente MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… oferecem alta segurança operacional.

O pré-requisito para resultados de medição exatos são processos sem falhas. Os transdutores de corrente até 600 A AC/DC dispõem de um isolamento seguro de 3 vias. Aqui, a entrada, a saída e a alimentação são isoladas galvanicamente entre si. Isso eleva a segurança operacional perante interferências em sua instalação.

Para diâmetros de condutor de até 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Transdutores de corrente MCR-SL-CUC… para diâmetros de condutor de até 32 mm

Com nossos transdutores de corrente até 600 A AC/DC, você pode integrar e medir condutores no lado da entrada com um diâmetro de até 32 mm.


Voltar para a visão geral
Outras informações