Medição de tensão e corrente

Converter e medir

Converter e medir

Aqui, você encontra a solução adequada para os mais diversos requisitos da tecnologia de medição de tensão e corrente.

Voltar para Monitoramento

Categorias

Procurar em Tecnologia de medição de corrente e de tensão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja para a primeira instalação, quer seja para o reequipamento rápido e simples: Nossos transformadores de corrente lhe oferecem uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A em correntes secundárias baixas. Com os transdutores de corrente e de tensão, você converte correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um sinal normalizado analógico.

Suas vantagens

  • Instalar facilmente tecnologia de medição de corrente a posteriori, sem desmontar partes da instalação, com os transformadores de corrente para reequipar
  • Transformar correntes de até 4000 A com mais de 3000 variantes de transformadores de corrente plugáveis e com enrolamento
  • Reprodução exata de faixas de corrente de entrada menores com transdutores AC/DC programáveis até 55 A
  • Medição de correntes maiores com qualquer formato de curva graças ao transdutor AC/DC universal até 600 A
  • Registro exato de correntes alternadas senoidais com transdutores AC até 12 A reguláveis e com alimentação flexível
  • Instalação e adaptação confortáveis também na medição de correntes distorcidas, graças ao transdutor AC articulado até 400 A

Instalação rápida em pouco espaço: transformadores de corrente PACT RCP para reequipar

Bobina Rogowski na barra coletora  

Instalação rápida e simples

Monte os transformadores de corrente PACT RCP para reequipar mesmo em locais onde o espaço é pouco para um transformador de corrente adaptado.

Com o sistema de medição de corrente universal, você registra correntes alternadas de até 4000 A AC. Aproveite as vantagens de uma instalação rápida, sem desmontar partes da instalação

Transformadores de corrente PACT: enorme capacidade de conversão

Transformadores de corrente PACT em barras coletoras  

Transformadores de corrente PACT: enorme capacidade de conversão

Os transformadores de corrente plugáveis e com enrolamento PACT oferecem uma família de produtos completa para a transformação de correntes alternadas de até 4000 A em correntes secundárias de 1 A e 5 A.

Os transformadores de corrente PACT são oferecidos em diferentes relações de transformação, classes de precisão assim como potências nominais – e isso com 3300 variantes ao todo.

Para todas as formas de curva: transdutores de corrente e tensão MCR

Transdutores de corrente e tensão MCR  

Para todas as formas de curva: transdutores de corrente e tensão MCR

Com os transdutores de corrente e de tensão MCR, você transforma correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um sinal normalizado analógico.
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
Equipamentos de medição de energia EMpro

O caminho mais rápido para sua medição de energia.

Referrer: https://www.google.com/